Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iglidur® B - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® B Procédure de test
Densité g/cm³ 1,15
Couleur gris
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 1,0 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 6,3
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier μ 0,18–0,28
Valeur pv, maxi (à sec) MPa x m/s 0,15

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 1.800 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 55 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 20
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 40
Dureté Shore D 69 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +100
Température maximum d'emploi à courte durée °C +130
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K–1 x 10–5 12 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1010 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 109 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® B d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]
Si la résistance à la compression des Paliers Lisses iglidur® B est faible, elle n'en demeure pas moins une propriété importante des coussinets. Ceux-ci sont employés principalement là où l'amortissement des vibrations et l'insonorisation sont nécessaires.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (40 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® B diminue à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
La déformation sous une charge de 40 MPa à température ambiante est de 5,3 % (fig. 03).

Vitesse de glissement maximum

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 0,7 0,5 2
à courte durée 1 0,7 3
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Les Paliers Lisses en iglidur® B peuvent être utilisés en continu et en rotation jusqu´à une vitesse de 0,7 m/s. La chaleur générée par le frottement limite la vitesse.

Souvent, les données maximales indiquées peuvent ne pas être atteintes en pratique en raison d´interactions.

iglidur® B Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 100 °C
maximum, à courte durée + 130 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 50 °C
Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® B

Températures

La température d'emploi des Paliers Lisses iglidur® B se limite à 100°C Ces Paliers très tendres doivent être fixés mécaniquement à partir de 50°C afin d'éviter que le coussinet ne sorte de l'alésage. La résistance à l'usure aussi diminue de manière surproportionnelle à partir de 70°C.


Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Les coefficients de frottement augmentent très peu avec la température et baissent avec la charge. Une rugosité d´arbre comprise entre 0,4 et 0,6 Ra est idéale. Tant que la charge sur le palier n´est pas trop forte, les taux d´usure sont assez bons. Une augmentation de la charge entraîne, surproportionnellement, une hausse de l'usure.
 
iglidur® B Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,18 - 0,28 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® B avec de l´acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Informations usure Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Le matériau de l´arbre ne joue pas un grand rôle pour la résistance à l´usure.
 
Les figures 06 et 07 montrent que des usures très semblables sont obtenues avec différents matériaux d´arbre. Si l'on attend un service particulièrement prolongé du Palier, celui-ci ne peut être soumis à de trop fortes charges.
Informations sur l´usure Fig. 07 : Usure en oscillation et en rotation avec un arbre en Cf53, en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A = rotation
B = oscillation

Agent Tenue
Alcools + à 0
Hydrocarbures -
Graisses, huiles sans additifs -
Carburants -
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées -
Bases fortes -
+ résistant      0 résistant dans certaines conditions      - non résistant
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante [+20 °C] Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® B


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1010 Ωcm
Résistance superficielle > 109 Ω

Résistance aux produits chimiques

La résistance chimique des Paliers Lisses iglidur® B est restreinte. Si la résistance chimique est un critère important, d'autres matériaux iglidur® sont à votre disposition.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses en iglidur® B résistent aux rayons radioactifs jusqu´à une intensité de 3 x 102 Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses iglidur® B ne sont pas résistants aux rayons ultraviolets.

Vide

Leur emploi sous vide n'est possible que sous réserve. Par conséquent, seuls les Paliers iglidur® B secs peuvent être testés sous vide.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses iglidur® B sont isolants.


Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 1,0 % du poids
Absorption maxi d'eau 6,3 % du poids

Tableau 06: L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® B
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité est relativement élevée et doit être prise en compte pour la sélection et la conception.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® B
D11 [mm]
Logement H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers iglidur® B selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® B sont des Paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé).
 
Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement de dimension nominale, le diamètre intérieur des Paliers tolérancés D11 se règle automatiquement. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG