Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Guidages de l'énergie pour la peinture

Résistants à l'usure et antistatiques

Les ateliers de peinture sont un milieu sensible. Rien ne doit venir contaminer la peinture et une protection contre les explosions doit aussi être garantie. Les peintures utilisées y jouent bien entendu un rôle, mais des outils et des machines bien conçus contribuent aussi à diminuer le risque d'accident. Nous proposons donc des chaînes porte-câbles en matériau très résistant à l'usure et aussi plusieurs modèles en matériau conducteur ESD.

Des clients satisfaits

Chaîne porte-câbles pour l'automobile chez Strothmann

Chaîne porte-câbles à mouvements pluridimensionnels pour un travail sûr dans le brouillard de peinture

Depuis son installation il y a un peu plus de deux ans, la chaîne porte-câbles pluridimensionnelle triflex R garantit une application impeccable de la peinture et donc une disponibilité du robot 24 heures sur 24. Le raccordement simple permet de réduire considérablement le temps consacré aux changements de format.

Application automobile chez Aris Linearis

Paliers sans entretien pour les actionneurs linéaires d'une chaîne de peinture

Ces actionneurs de la société ARIS Stellantriebe GmbH sont utilisés pour le réglage des clapets dans des chaînes de peinture. Les cycles fréquents sollicitent considérablement les composants filetés. Les actionneurs font maintenant appel à des produits dryspin et à des paliers iglidur qui résistent bien à ces sollicitations. 


Produits allant avec

Chaîne porte-câbles ESD

Chaînes porte-câbles ESD

  • Eprouvé depuis des années dans les zones explosives
  • Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus strictes
Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles ESD
Chaîne porte-câbles E6.1

Chaîne porte-câbles E6.1

  • Fonctionnement extrêmement peu bruyant, avec très peu de vibrations
  • Principe de liaison à faible usure (pas de liaison téton / trou)
  • Intérieur lisse respectueux des câbles, sans arêtes vives
Plus d'informations sur la E6.1
chainflex CF9

Câbles à gaine en TPE

  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Résistance aux réfrigérants et flexibilité à basse température
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes, sans silicone et sans PVC
Câble de commandes chainflex CF9
triflex R readychain

Gaines pour l'accastillage

Composées d'une chaîne porte-câbles  triflex R remplie de câbles et de tuyaux chainflex pour l'approvisionnement en énergie, en données et en agents

Plus d'informations sur la gaine d'accastillage
Chaîne porte-câbles E4Q

Système de chaînes porte-câbles E4Q

  • Ouverture et fermeture possibles sans outil
  • Amortissement du bruit en option pour un moindre niveau sonore
  • Moins de matériau et donc moins de poids
Plus d'informations sur la série E4Q
Chaîne porte-câbles autoglide 5

Chaîne porte-câbles avec filin de guidage au sol

  • Guidage de l'énergie, des données, de l'air et des liquides dans un même système
  • 88 % de temps de montage de moins que pour les goulottes en aluminium
Plus d'informations sur autoglide 5


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG