Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Robots d'emballage

Les robots peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. Ils permettent d'automatiser efficacement des tâches de positionnement et de contrôle qualité mais aussi le conditionnement et l'emballage de produits. Nos robots insèrent vos pièces avec précision et avec une qualité constante. Les opérations sont reproductibles avec une grande exactitude. La sécurité au travail est une autre préoccupation. Le robot peut travailler sans problèmes dans n'importe quel milieu et offre une assistance pour les tâches peu ergonomiques.

La préparation et le pilotage faciles du robot ainsi que la modularité de nos composants robotiques apportent aussi une grande flexibilité aux opérations d'emballage. Nos spécialistes de l'automatisation low cost vous apportent volontiers leur aide pour la conception de votre application et le choix de votre système robotique complet.

L'automatisation au service de la crème glacée

L'étiqueteuse automatique destinée à la crème glacée de la ferme Beindlhof ferme automatiquement les pots et y appose ensuite une étiquette. Le système doit reconnaître 200 types de produits en service pour placer les bonnes étiquettes sur les pots.
  • Maximisation de la capacité de production
  • Guère facile de faire la même chose manuellement
  • Flexibilité extrême pour les produits
  • Conformité aux exigences du FDA
Application

Fabrication et emballage de masques

Quatre machines et quelque 20 employés fabriquent environ 100 000 masques chirurgicaux et FFP2 par semaine. Pour l'emballage manuel et monotone des masques, il est fait appel à deux lignes de conditionnement automatiques. Elles permettent d'augmenter les temps de production et de réduire les coûts unitaires.
  • Suppression des tâches monotones en fin de chaîne de production
  • Permet d'avoir des coûts unitaires acceptables sur le marché
  • Production sans résidus grâce à une solution sans lubrifiant
Application

Ligne d'emballage automatisée

Un entraînement linéaire igus est utilisé pour la caméra 3D qui est utilisée pour l'emballage de meubles et qui est installée à une hauteur de 3 m. L'utilisation de l'axe linéaire combiné à la caméra évite d'avoir recours à un système complet de traitement de l'image, la caméra étant amenée à la position souhaitée.
  • Réduction massive des coûts grâce à la suppression d'un système de vision complet
  • Course variable
  • Amortissement très rapide des coûts initiaux
Application

Assistance automatisation low cost

Vous avez besoin d'aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

Service et prise de contact

FAQ

Académie

Académie

Newsletter

Newsletter



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG