Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Améliorer la technicité et baisser les coûts
Les plastiques en mouvement pour l'
industrie pétrolière et gazière

Approvisionnement en énergie mobile fonctionnant dans des conditions extrêmes

Saleté, eau salée, vibrations, températures extrêmes, fortes sollicitations mécaniques et risque d'explosion sont les problèmes les plus fréquents diminuant les performances des équipements de forage et des appareils destinés à l'extraction de pétrole et de gaz. Dans ces milieux où les arrêts sont coûteux, les chaînes porte-câbles igus® ont les performances qu'il faut pour assurer une exploitation sans problème et sans interruption.

Avantages des produits igus :

  • Fournisseur de systèmes complets
  • 100 % sans corrosion, résistance à l'eau de mer et tenue éprouvée face aux fortes charges
  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Longue durée de vie par rapport aux chaînes en acier et aux boucles de service par exemple
  • Réduction du poids allant jusqu'à 70 % par rapport aux chaînes en acier
  • Baisse des coûts et augmentation de la sécurité des équipements
Nouveautés 2022
Chaîne porte-câbles e-loop pour les applications topdrive
Câble hybride pour les applications suspendues
Chaînes porte-câbles hybrides en de nouvelles tailles
 

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Nouveautés 2022

iSet e-loop

L'ingénierie complexe en toute facilité.
Un pack en 3 clics seulement

▶ Découvrir le pack e-loop iSet


Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

L'alternative aux boucles de service (ombilicaux) pour guider des câbles de manière sûre dans les applications suspendues. Idéal pour les applications tridimensionnelles.
  • e-loop associe les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymères à ceux d'un câble très résistant à la traction.
  • Les forces de traction sont absorbées par le câble de traction à l'intérieur de la chaîne et conduites dans les éléments de fixation et la structure. Ainsi, les câbles ne subissent aucune sollicitation en traction.
  • Les câbles peuvent être échangés séparément, ce qui est pratique.
Plus d'informations sur e-loop

Domaines d’application


Les plastiques en mouvement pour l'industrie pétrolière et gazière

Chaîne porte-câbles série E4.1
  • Robuste tout en étant plus légère que l'acier (jusqu'à 70 %)
  • Division interne spéciale évitant la perte de pièces
  • Structure modulaire
Chaîne porte-câbles série E4.1
Chaîne porte-câbles série E4.350
  • Fortes charges (jusqu'à 650kg/m)
  • Convient aussi à une utilisation dans des châssis mobiles cantilever
  • Plus légère que les chaînes en acier (jusqu'à 50 %)
Chaîne porte-câbles série E4.350
Chaîne porte-câbles off-shore (OCS)
  • Câbles toujours accessibles 
  • Tractions possibles : jusqu'à 187kN
  • Protection des câbles dans les conditions ambiantes les plus difficiles
Chaîne porte-câbles off-shore OSC
Câbles confectionnés
  • Câbles prêts à raccorder, aussi avec connecteurs EX
  • Câbles testés selon les normes industrielles du secteur
Câbles confectionnés
Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés
  • 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage
  • Solutions plug & play pour les topdrives par exemple
Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure
  • Systèmes rotatifs pour rotations jusqu'à 900°
  • Intégration simple à la structure du client
  • Extension possible de la garantie système
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure

La gigantesque boîte d'échantillons les plastiques en mouvement

Rien ne vaut d'essayer : Le présentoir igus vous permet d'avoir directement sous la main les derniers produits les plastiques en mouvement pour votre secteur.  
 
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit

Maintenance prédictive

Sécurité accrue avec les plastiques intelligents

Les plastiques intelligents qui rendent les chaînes porte-câbles, les câbles, les paliers lisses ou linéaires intelligents, indiquent en service quand ils auront besoin d´entretien et s'intègrent parfaitement à votre process.
  • Baisse des coûts d'entretien
  • Elimination des arrêts imprévus
  • Allongement de la durée de vie
  • Augmentation du rendement de l'installation
  • Gain de temps par détection plus rapide des causes d'un comportement suspect
Améliorer la technicité et baisser les coûts avec les plastiques intelligents

Livre blanc e-loop (en anglais)

Livre blanc

Solutions en polymères performantes pour les équipements de forage

La grande polyvalence des polymères a permis aux systèmes de chaînes porte-câbles de devenir un facteur important dans le secteur pétrolier et gazier. Quels avantages présentent les solutions de guidage de l'énergie igus dans les systèmes topdrive ? Qu'est-ce qui les distingue d'autres solutions telles que guirlandes ou boucles de service ?
Télécharger le livre blanc e-loop (en anglais)

Chaînes porte-câbles dans des équipements de forage

Utilisation de chaînes porte-câbles igus dans un équipement de forage offshore
Utilisation de chaînes porte-câbles dans des équipements de forage terrestre
Solutions complètes pour espaces de montage réduits dans les systèmes de forage pilotés par robot

Quelle est la manière la plus rapide de remplacer des câbles dans un système e-loop ? Heavy duty pour les chaînes porte-câbles, qu'est-ce que ça implique vraiment ? Vous trouverez des articles intéressants sur nos produits pour le secteur pétrolier et gazier dans le blog igus.
Le consulter

Services

Service ingénierie

Service Projets

Du premier croquis au produit prêt à installer.  
Service montage

Montage

Montage des chaînes porte-câbles avec tous les composants, avec garantie
Laboratoire de tests

Tests

Laboratoire de tests de 3 800 m². Périmètre de tests en extérieur, chambre climatique, tests clients individuels

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG