Comparatif d'usure entraînements à vis
Matériau iglidur® J comparé à du POM PTFE et du PA PTFE

Dans le laboratoire igus®, l'usure de différents entraînements à vis a été comparée et mesurée au bout de 100.000 cycles.

Ce comparatif d'usure a été effectué avec les paramètres suivants :

Charge : 200 N

Vitesse de rotation : 100 tr/min

Course : 140 mm

Température de l'essai : ~23°C

PA+PTFE sur acier inoxydable, POM+PTFE sur acier inoxydable, iglidur® J sur acier inoxydable

Pas de vis : DS10x25, 3/8“-1“

Comparatif d'usure entraînements à vis

Résultat :

Les caractéristiques d'usure de tous les matériaux testés sont différentes. L'usure de l'iglidur® J est nettement inférieure à celle des concurrents A et B. Avec son usure de 1,7 µm, l'iglidur® J a une usure de 61% et de 33% inférieure à celle des autres matériaux testés.

Vous souhaitez tester une application donnée ?

Nous testons votre application. Utilisez à cet effet le formulaire de prise de contact.

Plus d'informations :

Calcul de la durée de vie des entraînements à vis trapézoïdale

Le système d'expertise pour entraînements à vis drylin® vous permet de trouver rapidement et simplement la combinaison vis-écrou adaptée et d'obtenir une information sur la durée de vie escomptée.

Configurateur drylin vis

Configurer rapidement et simplement vis et usinage, de l'idée au plan technique en quelques secondes.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG