Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Nouvelles tailles de vis

Fonctionnement régulier, silencieux, longue durée de vie

Nouvelles tailles dryspin : élargissement de la gamme de filets trapézoïdaux et hélicoïdaux

Les vis à filet hélicoïdal font partie de notre gamme dryspin, qui a été conçue pour répondre aux besoins des applications rapides et très efficaces. Elles sont disponibles avec des filets allant de DS3.5x1 à DS25x5. La gamme de filets ronds offre également de petits pas avec les avantages bien connus de dryspin.

► Mouvement sans vibrations et peu bruyant 
► Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO
► durée de vie des entraînements à vis en ligne calculable
► Longueur souhaitée sans chutes
► Jusqu’à 30 % de durée de vie en plus grâce au filet asymétrique
 
Découvrir dans la boutique en ligne

Des économies avec les filets ronds : caractéristiques techniques et gamme de produits [mm]

Toutes les vis dryspin peuvent être usinées en fonction de vos spécifications. Veuillez configurer ces en ligne ou nous envoyer votre plan. Nous vous soumettrons rapidement une offre.
Référence
Type de filet
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L maxi
Poids [kg]
Nombre de filets
Angle de pas [°]
DST-LS-3.5x1-R-□-ES
DS3,5x1
3.5 - 0,05
2,98 -0,05
1
500
0,03
2
5,2
DST-LS-20x5-L-□-ES
DS20x5
5
15,2
5
3.000
2,48
1
4,55
DST-LS-20x10-L-□-ES
DS20x10
10
15,55
10
3.000
2,48
2
9,04
□ = Longueur au choix

▲ Mouvement peu bruyant grâce à la forme arrondie des dents et durée de vie allongée grâce à l'asymétrie
▼ Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie du filet
■  Séries de tests en cours dans le laboratoire de tests interne 
●  Fonctionnement sans graisse et nettoyage simple grâce à de l'inox 304 résistant à la corrosion

Vue d’ensemble des nouvelles tailles de vis dryspin


Autres informations importantes :


Essayer la technologie dryspin

Avec un échantillon gratuit de vis et écrou

Difficile de se faire une opinion sur un produit sans en avoir un échantillon. Nous vous envoyons donc volontiers un échantillon de notre entraînement à vis dryspin. 

Nous avons résumé pour vous toutes les caractéristiques et tous les avantages des entraînement à vis dryspin sur l’échantillon. Jugez-en par vous-même et nos spécialistes sont à votre service pour répondre à vos questions.
 
Demander un échantillon gratuit d'entraînement à vis


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG