Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Nouvelles tailles de filet

Elargissement de la gamme des écrous dryspin moulés par injection

Deux nouvelles tailles

La entraînement à vis dryspin repose sur le principe de la technique linéaire sans graisse et sans entretien. Les propriétés et géométries de nos écrous en polymère et 
vis qui constituent les entraînements à vis sont adaptées  
et garantissent des rendements atteignant 82 % et 
Une durée de vie jusqu’à 30 % supérieure à celle des entraînements à vis 
c
courants. 
entraînements à vis.

► Durée de vie plus élevées grâce au moulage par injection
► Jusqu’à 50,9 % d’économies par rapport aux écrous pour vis en métal
► Longue durée de vie grâce à l’asymétrie brevetée
► Mouvement peu bruyant grâce à la géométrie arrondie des dents
 
Découvrir dans la boutique en ligne

Gamme de produits [mm]

Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie du pas de la vis

Les nouveaux écrous dryspin réalisés en moulage par injection sont disponibles en version cylindrique à surface de serrage avec les nouveaux pas 
Sélection
Référence
Type de filet
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
Écrous cylindriques moulés par injectionDST-□SLM-C-01-DS20X5
DS20x5
20
32
-
40
-
29
-
-
Écrous cylindriques moulés par injectionDST-□SLM-C-01-DS20X10
DS20x10
20
32
-
40
-
29
-
-
Écrous à collerette moulés par injectionDST-□FLM-C-01-DS20X5
DS20x5
20
32
6
25
8
29
30
42
Écrous à collerette moulés par injectionDST-□FLM-C-01-DS20X10
DS20x10
20
32
6
25
8
29
30
42
□ = matériau choisi : plus d'informations en cliquant ici

▲ Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus strictes et à la forme arrondie des dents + écrous à surface de serrage en standard
▼ Fabrication économique en moulage par injection
■  Jusqu'à 25 % d'usure d emoins qu'avec POM+PTFE (taille 10x3) : compte rendu de test
●  Pas de graisse lubrifiante ni d'huile dans l'entraînement à vis et longue durée de vie grâce à l'asymétrie brevetée

Vue d’ensemble des nouvelles tailles de vis hélicoïdales dryspin


Autres informations importantes :


Essayer la technologie dryspin

Avec un échantillon gratuit de vis et écrou

Difficile de se faire une opinion sur un produit sans en avoir un échantillon. Nous vous envoyons donc volontiers un échantillon de notre entraînement à vis dryspin. 

Nous avons résumé pour vous toutes les caractéristiques et tous les avantages des entraînement à vis dryspin sur l’échantillon. Jugez-en par vous-même et nos spécialistes sont à votre service pour répondre à vos questions.
 
Demander un échantillon gratuit d'entraînement à vis


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG