Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Nouvelles tailles de filet

Les nouvelles solutions à vis

Pour imprimantes 3D en iglidur R

Les systèmes à vis sont les pièces maîtresses de toute imprimante 3D maison. Elles garantissent un positionnement exact du lit d’impression et sont sans entretien et durables.
 
  • Jeu axial minime sur toute la durée de vie pour un positionnement précis
  • Economique grâce à l’utilisation de lubrifiants 
  • Une durée de vie plus longue
  • Jeu axial réduit grâce au ressort précontraint en option du lit de l’écrou
Réduisez le temps consacré à l’étude et optimisez votre processus d’approvisionnement en entraînement à vis.
 
Découvrir dans la boutique en ligne

Type

Positionnement extrêmement précis même sans lubrification externe

Référence
Matériau
Type de filet
Sens
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]
d5 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
SW [mm]
Surface -
Fraction portante
Poids [g]
statique maximum Charge [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R
DS8x8
RH
8
10
24
18
3,2
10,5
4
12,5
126
1,8
252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R
DS8x8
RH
8
13
25
19
4,1
10
4
-
120
3,1
240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R
DS8x8
RH
8
10
22
16,26
3
11,5
4
-
138
2,3
276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R
DS8x8
RH
8
10
24
18
3,2
9,5
4
12,5
114
1,7
228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R
TR8x8P2
RH
8
13
25
19
4,1
10
4
-
120
1,7
240
 
Référence
Matériau
Type de filet
Sens
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
SW
[mm]
Poids
[g]
 
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8iglidur R
DS8x8
RH
8
13
25
19
4,1
22-26
4
-
4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8iglidur R
DS8x8
RH
8
13
24
18
3,2
22-26
4
12,5
4

Vue d'ensemble des tailles des nouveaux écrous pré-chargés dryspin®


Ecrous en iglidur R

La grande endurance éprouvée pour amortir les vibrations, sans PTFE

Nos écrous iglidur® R n’ont pas besoin de PTFE. Le matériau est sûr, durable, calculable et amortit les vibrations. En outre :
 
  • Résistance à l’usure et pour de nombreuses applications, sans PTFE
  • Alternative économique à notre palier universel iglidur J
  • Jusqu’à 25 % d'usure en moins qu’avec POM+PTFE (taille 10X3) 
  • Respect de l’environnement grâce à l’absence de lubrifiants externes
  • Durée de vie des entraînements à vis en ligne calculable
Nos autres matériaux standards J, J200, E7, J350 et W300 ont été examinés pour les quelques 100 composants PFAS les plus importants selon la méthode de test SQP M1227 (LC-MS/MS et GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS et GC-MS) et approuvés comme matériaux « sans PFAS ».

Essayer la technologie dryspin

Avec un échantillon gratuit de vis et écrou

Difficile de se faire une opinion sur un produit sans en avoir un échantillon. Nous vous envoyons donc volontiers un échantillon de notre entraînement à vis dryspin. Nous avons résumé pour vous toutes les caractéristiques et tous les avantages des entraînement à vis dryspin sur l’échantillon. Jugez-en par vous-même et nos spécialistes sont à votre service pour répondre à vos questions.
 
Demander un échantillon gratuit d'entraînement à vis


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG