Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Kit Complet pour les courses
allant de 8 à 24 m ?
Commander

Chaînes porte-câbles pour les courses longues et les applications heavy duty

E4.1, la chaîne porte-câbles pour presque toutes les applications. Dans notre propre laboratoire de tests, nos chaînes porte-câbles sont soumises à des sollicitations extrêmes afin de tester leur qualité et leur durée de vie. La série E4.1 séduit par sa longue durée de vie, sa stabilité élevée et sa grande modularité. Elle offre une grande sécurité face aux défaillances, que ce soit pour les fortes charges ou sur les courses de plus de 800 mètres. La série E4/4HD offre la stabilité requise pour une grande quantité de saleté ou une très forte humidité de l'air.
 
Industries et applications types : Ponts roulants, installations de compostage, stations d'épuration, etc.

 

Chaînes porte-câbles pour fortes charges et courses longues

E4.1

E4.1

Une série pour presque toutes les applications

  • Hauteurs intérieures de 30 à 800 mm
  • Entretoises amovibles dans le rayon interne et externe
  • Pour les applications très exigeantes
  • Système de retenue pour stabilité latérale optimale
  • Force de poussée élevée sur les courses longues et pour les grandes longueurs autoportantes
  • « Freins » absorbant le bruit et picots en caoutchouc en option pour le réduire encore
  • Maillons extérieurs et intérieurs pour un montage rapide
  • Avec ou sans précontrainte

E4/4HD

E4/4HD

Charge supplémentaire élevée sur les courses longues

  • Hauteurs intérieures de 56 à 80 mm
  • Entretoise tous les maillons, amovible dans le rayon interne et externe
  • Stabilité élevée
  • Pour les tâches particulièrement exigeantes
  • Chaîne idéale pour les applications difficiles

P4.1

P4.1

Frottement minimisé, durée de vie doublée

  • Hauteurs intérieures de 32 à 80 mm
  • Entretoise tous les maillons, amovible dans le rayon interne et externe
  • Durée de vie rallongée grâce à des paliers lisses en tribo-polymères sans entretien combinés aux maillons de la chaîne
  • Courses longues, jusqu'à 800 m et même au-delà
  • Masse de remplissage élevée (jusqu'à 30 kg/m)
  • Vitesses maximales de >5 m/s
  • Surveillance intelligente de l'usure possible

P4

P4

Chaîne à roulettes profilées, économies d'énergie allant jusqu'à 57%

  • Hauteurs intérieures de 32 à 80 mm
  • Entretoise tous les maillons, amovible dans le rayon interne et externe
  • Courses longues, jusqu'à 800 m et même au-delà
  • Masse de remplissage élevée (jusqu'à 30 kg/m)
  • Vitesses élevées, jusqu'à >10 m/s
  • Prix de design produit iF 2007

Chaîne porte-câbles à roulettes

Chaîne porte-câbles à roulettes

Rouler plutôt que glisser

  • Hauteur intérieure : 32 à 80 mm
  • Disponible en deux versions :
    • Entretoise tous les maillons
    • Entièrement fermée
  • Pour les applications très exigeantes
  • 75% de force motrice en moins, en roulement
  • Vitesses jusqu'à 6 m/s
  • Résistance au roulement uniforme pour les applications dans la saleté

autoglide

autoglide

Chaînes porte-câbles à guidage automatique sans goulottes

  • Disponibles en quatre versions :
    • Pour le système E4.1
    • Pour le système E2/000
    • Remplissage rapide, il suffit d'enfoncer les câbles
    • Eléments de guidage spéciaux
  • Système sûre, silencieux, résistant à l'usure et efficace en termes énergétiques
  • Pour les courses jusqu'à 80 m et les vitesses jusqu'à 2,5 m/s

Jeu complet

Jeu complet pour courses glissantes

Jeu complet pour courses glissantes

  • Courses de 8 à 24 m
  • Hauteur interne : 32 à 56 mm
  • Gain de temps : nous nous chargeons d'assembler le jeu complet
  • 1 jeu complet comprend :
    • Chaîne porte-câbles
    • Eléments de fixation
    • Serre-câbles
    • Séparateurs
    • Goulotte de guidage sans bande de glissement
    • Goulotte de guidage avec bande de glissement
    • Tournevis

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Scott Parker

Sales and Product Manager, e-chain®

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG