drylin® W
Résistants à la saleté et robustes
Montage simple
Faible poids et fonctionnement silencieux
Très grand choix de rails
drylin® N
Faible hauteur de montage, entre 6 et 12 mm
Faible poids
Rails anodisés couleur argent ou noire
4 largeurs de rails de 17 à 80 mm
drylin® T
Alternative rapide aux guidages à billes
Mêmes cotes de fixation et de perçage
Rattrapage automatique du jeu
Capacité de charge statique élevée
Jeu du palier réglable
drylin® R
Compatibilité avec les roulements à billes standards
Films lisses échangeables
Très grande résistance à l'usure
Robustesse et insensibilité à la saleté
Plus d'informations sur les guidages linéaires pour arbres ronds
drylin® Q
Déplacement linéaire avec protection anti-rotation
Faible encombrement, faible poids
Jeu du palier réglable en continu
Robustesse et absence de graisse
drylin® NT
Courses en continu jusqu'à 600 mm
Utilisation dans des milieux exigeants en terme d'hygiène
Robustesse et faible poids
Sans graisse et silencieux
Les patins à guidage prismatique drylin® sont disponibles sur stock avec précontrainte simple et double et sont prêts à expédier en l'espace de 24 heures.
Avantages :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h