Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Axes linéaires à entraînement à courroie crantée



Les axes linéaires à entraînement à courroie crantée conviennent à de nombreuses tâches de positionnement et de déplacement. Le guidage est assuré par des rails de guidage drylin W sans graisse tandis que l'entraînement est assuré par une courroie crantée. La course est fonction de vos besoins. Leur structure légère faisant appel à des polymères et à de l'aluminium confère aux axes linéaires à entraînement à courroie crantée un faible moment d'inertie qui les rend très efficaces.
La gamme d'axes linéaires à entraînement à courroie crantée a des solutions qui conviennent tant aux espaces restreints qu’aux applications exigeant des moments de basculement élevés, tant sous forme de système individuel que sous forme de portiques. Tous les  axes linéaires à courroie crantée peuvent être configurés prêts à être raccordés avec des moteurs pas à pas ou à courant continu drylin E.
Axe linéaire à courroie crantée en version compacte

Version compacte

  • Pour de nombreuses tâches de positionnement
  • Raccordement moteur possible
  • Petite hauteur de montage
Plus d'informations sur la version compacte
Positionnement tête bêche avec des axes linéaires igus

Positionnement tête bêche : série OD

  • Réglage rapide droite/gauche
  • Compacité grâce au rail double drylin W plat
  • Avec bride de fixation
Plus d'informations sur les axes linéaires tête bêche
Axes linéaires à courroie crantée spécialisés igus

Spécialistes

  • Pour les applications jusqu'à -30° C (LT)
  • Pour l’utilisation en immersion (UW)
  • Pour le contact avc des projections d'eau (SW)
Plus d'informations sur les modèles dédiés
Axes modulaires à entraînement à courroie

Système modulaire ouvert

  • Entraxes variables entre arbres : 120/160/200 mm
  • Faible poids avec version en aluminium
  • Variante en inox résistante à la corrosion
Plus d'informations sur nos axes modulaires
Module linéaire à entraînement par courroie crantée

Module linéaire à entraînement par courroie crantée

  • Unité d'entraînement fixe
  • Charge axiale maxi : 50 N
  • Faible poids
Achat de modules linéaires à courroie crantée ZAW-1040
Axe linéaire à courroie crantée électrique

Axes linéaires à courroie crantée à moteur

  • Courses définies (300/500/1000 mm)
  • Fonctionnement sans entretien sans graissage externe
  • Montage rapide
Achat d'axes linéaires à courroie crantée électrique

100% sans graisse

100% sans graisse

Fonctionnement silencieux

Fonctionnement silencieux

Structure plate

Structure plate

Utilisation en immersion avec courroie UW

Utilisation en immersion avec courroie UW

Pour service continu

Pour service continu

Températures entre -30° et +60° C


Avantages et inconvénients de l'entraînement à courroie crantée

+

  • Transmision élastique de la force
  • Fonctionnement silencieux à effet amortissant
  • Possibilité d'avoir des entraxes importants entre les arbres
  • Sans graisse
  • Peu d'entretien

-

  • Température d'emploi limitée
  • Palier aussi sollicité par la force de tension de la courroie
  • Patinage dû à l'allongement de la courroie
  • Multiplication peu précise

Configurer des axes linéaires à entraînement à courroie crantée sur mesure

  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d'angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier très simple, commande à partir de 1 unité
  • Elaboration de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats du calcul de la durée de vie & paramètres de l'application
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin
Configurateur de technique d´entraînement drylin

Changement rapide et intelligent du film lisse

Le patin novateur WJ200UMA de la gamme drylin W permet de changer le film lisse de votre système linéaire à entraînement à courroie crantée encore plus facilement sans devoir tout démonter. L'outil fourni permet de remplacer le film lisse en quelques secondes. Avec un gain de temps et des économies à la clé.
 
  • Entretien intelligent directement sur l'arbre
  • Elément de glissement en iglidur J200 résistant à l'usure
Achat de patins WJ200UMA
Changement très rapide du film lisse pour drylin W

Automatisation avec moteurs pas à pas, moteurs à courant continu et moteurs EC/BLDC

igus propose une vaste gamme de moteurs électriques pour les axes linéaires et la technique de manipulation de manière plus générale. Des moteurs pas à pas hybrides ou des moteurs à courant continu sont utilisés dans les entraînements à vis, à courroie crantée et à crémaillère. Les moteurs électriques viennent compléter l'offre de technique d'automatisation igus. Configuration possible de systèmes de manipulation complets en combinaison avec des axes linéaires à entraînement à courroie crantée.
Plus d'informations sur les moteurs électriques
Modules linéaires à courroie crantée prêts à raccorder

Caractéristiques techniques des modules linéaires à courroie crantée

drylin® ZLW - caractéristiques techniques

drylin® ZLW - tableau des caractéristiques techniques

Exemples d'applications réalisées par nos clients


Plus d'informations

Modèles d'entrée de gamme | drylin éco

Vous trouverez ici des modules linéaires à courroie crantée économiques pour des tâches de positionnement très variées.

Films de montage | Technique d'entraînement drylin

Vous avez besoin d'aide pour le montage de vos modules linéaires à courroie crantée ? Nos petits films vous montrent comment faire.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG