Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Modules linéaires à courroie crantée : forme compacte


Les modules linéaires à courroie crantée igus conviennent tout particulièrement aux applications sur des courses longues à des vitesses très élevées et exigeant une grande précision de reproductibilité. Les modules linéaires à courroie crantée de forme compacte igus sont disponibles en trois versions :
 
Gamme basique :Cette gamme est entraînée par un guidage linéaire sans graisse à courroie crantée en néoprène (noir) renforcé de fibres de verre. L'arbre d'entraînement en acier carré doté d'une roue dentée en polymères hautes performances repose sur deux roulements à billes. La plaque d’entraînement est un carré en inox de 6x6 mm. Un adaptateur en plastique pour diamètre de 10 mm fait partie de la fourniture.
Gamme standard :Le module linéaire sans graisse est également entraîné par une courroie crantée en polyuréthane (blanc) renforcé d'acier. L’arbre de renvoi et la denture (d’une pièce) sont en acier trempé (ou en inox). Les arbres d'entraînement sont logés dans deux roulements à billes.
Gamme éco :De nombreuses tâches de positionnement exigent des axes linéaires économiques se concentrant uniquement sur le réglage. La série éco à courroie crantée a été mise au point pour le positionnement rapide de petites charges. Sa forme compacte et son faible poids dû à l'utilisation d’aluminium et de polymères font de la version éco des modules linéaires à courroie crantée la parfaite alternative aux solutions maison.

Basique/standard

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630

Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630 est la solution idéale pou les tâches de déplacement et de positionnement simples là où la place manque.

drylin® ZLW-1080, largeur module linéaire à courroie crantée

La version large vient compléter la vaste gamme de modules linéaires à courroie crantée.

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1040

Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1040 est la solution idéale pour de nombreuses tâches de positionnement. Sa hauteur est de 45 mm seulement.

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1660

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1660

Série éco


Configurer une unité linéaire sur mesure

  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d'angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier très simple, commande à partir de 1 unité
  • Elaboration de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats du calcul de la durée de vie & paramètres de l'application
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin
Configurateur de produits pour la technique d´entraînement drylin


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG