Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Guidages linéaires à entraînement à vis drylin® SAW

Dynamiques grâce à la vis montée sur roulements à billes

Le rail haut venant de la gamme drylin W constitue la base indéformable des modules linéaires SAW Cette structure haute et la vis montée sur roulements à billes en standard font que les guidages linéaires SAW conviennent à la perfection au raccordement direct de moteurs pas à pas ou à courant continu. Des rainures profilées optionnelles permettent d'installer des capteurs en un point quelconque et des plaques d’adaptation pour pouvoir mettre en place des systèmes pluriaxiaux.

Domaines d’application type :

  • Tâches de positionnement
  • Portiques
  • Changements de format
  • Réglages en hauteur
  • Scanners 3D

Guidage linéaire à entraînement à vis drylin SAW

SAW : dynamique et de forme haute

  • Robuste forme haute en 4 tailles
  • Pour positionnement manuel ou déplacement motorisé
  • Stabilité élevée
Achat de guidages linéaires drylin SAW
Guidage linéaire court et compact à entraînement direct SAWC

SAWC : entraînement direct et forme courte

  • Espace de montage réduit et course allongée
  • Rapport optimisé entre la longueur utile et la longueur totale
  • Mouvement amélioré & forme compacte
Unités linéaires à vis avec moteur

DLE : guidage linéaire à moteur

  • Préconfiguré avec moteur pas à pas NEMA
  • Livraison à partir de 24 heures
  • Préassemblé et testé
Achat d'axes linéaires à vis avec moteur
Unité linéaire économique drylin SAWP de la gamme éco

SAWP : module linéaire extrêmement léger

  • Unité linéaire dynamique à rail en carbone
  • Très légère et robuste
  • Courses jusqu’à 300 mm
Achat de guidages linéaires drylin SAWP en carbone

Configurer un guidage linéaire à entraînement à vis sur mesure

  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d'angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier très simple, commande à partir de 1 unité
  • Elaboration de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats du calcul de la durée de vie & paramètres de l'application
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin
Configurer en ligne des modules linéaires igus

Moteurs pas à pas à vis drylin E

igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis du module linéaire. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire.
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteurs pas à pas pour vis drylin E

Exemples d'applications réalisées par nos clients



Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG