Vitesses plus élevés
Plus grande précision
Jeu axial réduit
Charge radiale possible grâce à la courroie crantée
Couple constant
Longueurs au choix
| Réf. | Course max. |
Arbre en aluminium | Arbre en acier | Force stat. admis. maxi |
Vitesse de rotation maxi des vis trapézoïdales |
Vitesse d´avancée maxi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suppl. (par poids 100 mm) |
suppl. (par poids 100 mm) |
|||||||||||
| [mm] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | axiale [N] |
radiale [N] |
[1/min] | [m/min] | ||||
| HTS-BB-12-AWM (1) | 500 | 0,068 | 0,134 | 0,03 | 0,7 | 78,75 | 315 | 1107,28 | 0,68 | Sur demande | ||
| HTS-BB-12-EWM (1) | 500 | 0,068 | 0,134 | 0,03 | 0,7 | 78,75 | 315 | 1107,28 | 0,68 | 313,04 USD | ||
| HTS-BB-20-AWM (1) | 900 | 0,204 | 0,403 | 0,08 | 1,9 | 225 | 900 | 1107,28 | 1,35 | Sur demande | ||
| HTS-BB-20-EWM (1) | 900 | 0,204 | 0,403 | 0,08 | 1,9 | 225 | 900 | 1107,28 | 1,35 | 649,36 USD | ||
| HTS-BB-30-AWM (1) | 1000 | 0,408 | 0,941 | 0,2 | 4,6 | 337,5 | 1350 | 885,83 | 1,35 | Sur demande | ||
| HTS-BB-30-EWM (1) | 1000 | 0,408 | 0,941 | 0,2 | 4,6 | 337,5 | 1350 | 885,83 | 1,35 | 1 113,85 USD | ||
(1)
| Numéro de commande | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||
| HTS-BB-12-AWM (1) | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 30 | 0,43 | 0,26 | Sur demande | |
| HTS-BB-12-EWM (1) | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 30 | 0,43 | 0,26 | 313,04 USD | |
| HTS-BB-20-AWM (1) | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,25 | 4,53 | 115 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 36 | 0,59 | 0,35 | Sur demande | |
| HTS-BB-20-EWM (1) | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,25 | 4,53 | 115 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 36 | 0,59 | 0,35 | 649,36 USD | |
| HTS-BB-30-AWM (1) | 7,09 | 7,44 | 2,68 | 5,91 | 6,22 | 158 | 11,02 | 3,78 | 0,16 | 50 | 0,79 | 0,53 | Sur demande | |
| HTS-BB-30-EWM (1) | 7,09 | 7,44 | 2,68 | 5,91 | 6,22 | 158 | 11,02 | 3,78 | 0,16 | 50 | 0,79 | 0,53 | 1 113,85 USD |
(1)
| Réf. | tg | kt | s | sk | sg | Kg | d | T | l2 | d2 | ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,1 | Standard** | ||||||||||||
| HTS-BB-12-AWM (1) | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | TR 10 x 2 | 0,67 | TR 10 x 2 | 0,71 | Sur demande | |
| HTS-BB-12-EWM (1) | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | TR 10 x 2 | 0,67 | TR 10 x 2 | 0,71 | 313,04 USD | |
| HTS-BB-20-AWM (1) | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | TR 18 x 4 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 | Sur demande | |
| HTS-BB-20-EWM (1) | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | TR 18 x 4 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 | 649,36 USD | |
| HTS-BB-30-AWM (1) | M16 | 0,5 | 0,43 | 0,71 | M12 | 0,42 | 1,18 | TR 24 x 5 | 1,5 | 14 h9 | 1,42 | Sur demande | |
| HTS-BB-30-EWM (1) | M16 | 0,5 | 0,43 | 0,71 | M12 | 0,42 | 1,18 | TR 24 x 5 | 1,5 | 14 h9 | 1,42 | 1 113,85 USD |
* TR10x2 avec sortie de vis, en option avec tourillon usiné
(1)