Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Rails de guidage drylin® W


Rails simples

Rails simples pour système linéaire drylin W
  • Montage plus simple avec patin flottant
  • Nombreuses variantes de montage possibles
  • Compensation des défauts d’alignement avec le patin flottant
Achat de rails simples

Rails doubles

Rails doubles pour système linéaire drylin W
  • Aucun risque de renversement
  • Montage rapide
  • Nombreuses tailles
  • Axes parallèles
Achat de rails doubles

Rails profilés

Rails profilés pour système linéaire drylin W
  • Pour les très fortes charges
  • Différentes possibilités de fixation avec des coulisseaux
  • Convient très bien à la technique d'entraînement
  • Axes parallèles
Achat de rails profilés

Des rails à longue durée de vie

Les rails drylin W offrent une flexibilité extrême pour la conception et permettent un montage simple grâce à l’utilisation de rails simples ou doubles. Les rails sont en aluminium anodisé dur, un matériau offrant un excellent coefficient de frottement et une faible usure. Les rails profilés en carbone sont robustes et très légers.  Les nombreuses variantes de chariots disponibles permettent d'utiliser les rails drylin W dans de nombreuses applications, même dans des conditions extrêmement difficiles.  
  • Montage rapide et simple
  • Sans entretien
  • Résistance à la saleté
  • Faible poids et robustesse
  • Fonctionnement silencieux
Configurer un rail et un patin drylin W

Plus d'informations sur les rails drylin® W

Montage rapide du guidage linéaire compact drylin W

Baisser les coûts de montage

Montage simple et rapide en faisant appel à des rails doubles plutôt qu'à deux rails simples montés en parallèle
 
Grande flexibilité en technique linéaire avec les rails simples

Flexibilité accrue

Au niveau de l'étude grâce à des entraxes flexibles avec des rails simples parallèles
 
 
 
Guidage linéaire drylin W léger

Rails au poids optimisé

Avec des rails en fibre de carbone extrêmement légers et résistants à la traction Jusqu'à 60% de poids en moins.
 

Rails résistants à la corrosion

Rails en inox

Les éléments de machine en inox doivent affronter des conditions diverses et variées. Chaleur, pression, eau de mer, agents liquides et gazeux ainsi que détergents et autres agents chimiques. Les systèmes linéaires en inox AISI 316Ti  et en inox 304 sont très résistants et sont utilisés dans les milieux où règnent des conditions extrêmes, dans les secteurs suivants par exemple :
  • Secteur alimentaire et des boissons
  • Transformation de la viande
  • Grues portuaires et autres
  • Construction de yachts
  • Industrie chimique
  • Galvanisation
  • Technique médicale et de rééducation
  • Emballage
Achat de rails en inox
Rails drylin W en inox

Rails incurvés, convexes ou concaves

Rails incurvés

Pour les caméras et la technique des scènes et plateaux ou pour améliorer l'ergonomie sur le lieu de travail. Les rails incurvés igus® viennent compléter une gamme drylin W déjà bien étoffée pour élargir encore les applications possibles. Les rails incurvés fonctionnent eux aussi à sec. Des chariots et des patins sont également proposés pour aller avec ces rails incurvés ou convexes/concaves.
  • Courbures variables (rails convexes, concaves, incurvés)
  • Chariots et patins allant avec
  • Option de courbure en fonction du rayon, de la longueur de rail, du patin/chariot et de la fixation
  • Service projet sur mesure
Plus d'informations sur les rails incurvés
Rail incurvé drylin W

Rail très léger

Le rail en carbone est très léger et résistant à la traction

Le rail WSPC en fibre de carbone a jusqu'à 70% de poids en moins que les rails en aluminium ou en inox. Le rail en fibre de carbone drylin W est beaucoup utilisé dans l'aéronautique ou dans le secteur automobile dans sa variante carrée. Le chariot WWPL-06-30-06 en pur plastique (matériau iglidur) a été mis au point spécialement pour le rail en carbone et a un excellent coefficient de frottement et d'usure.  
Autre avantage : la fibre de carbone est transparente aux rayons X. De ce fait, le matériau est souvent utilisé dans la technique médicale ou en métrologie.
  • Très faible poids
  • Transparence aux rayons X
  • Solidité et grande résistance
  • Sans métal
  • Matériau amagnétique
  • Association possible à un entraînement (vis / courroie crantée)
Achat de rails en fibre de carbone
Rail en carbone drylin W avec chariot en polymère


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG