Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Une unité linéaire a une durée de vie plus de 2 fois supérieure à celle exigée

Le test numéro 428 effectué dans le laboratoire de tests igus® s'est attaché à examiner l'usure de la table linéaire spéciale dans le cadre d'un test de durée de vie. La table linéaire spéciale a été installée et testée en service continu avec les paramètres de test suivants :

Paramètres de test :

Course : 315 mm

Charge : 250 N (radiale, centrée)

Vitesse : 0,22 m/s

Temps de pause : 1 s

Vis : filet hélicoïdal, 10 x 25 mm

Ecrou : SWZ-W-3008 (longueur : 30 mm)

Structure de l'essai : montage horizontal Structure de l'essai : montage horizontal

Résultat de l’essai :

Nombre de cycles atteint jusqu'à l'interruption : 544.000 cycles

Jeu axial après l'essai : env. 0,6 mm

Couple après l'essai : 0,8 Nm


L'unité linéaire fonctionnait encore lorsque l'essai a été interrompu.
Courant absorbé sur la durée de l'essai : 1. courant(A) | 2. nombre de cycles Courant absorbé sur la durée de l'essai : 1. courant(A) | 2. nombre de cycles

Conclusion :

L'unité linéaire testée dépasse de plus de 2 fois la durée de vie exigée. Au lieu des 200.000 cycles exigés, elle avait atteint 544.000 cycles lorsque l'essai a été arrêté.
Vis / palier, « solution à bague pour piston » après l'essai Vis / palier, « solution à bague pour piston » après l'essai


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG