Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® ZLW : fixation pour module linéaire à courroie crantée

Le module linéaire DryLin® ZLW peut être fixé de différentes manières (éléments de fixation et coulisseaux inclus dans la livraison) :

Le type de construction est optionnel. La courroie crantée est particulièrement bien protégée de la saleté dans les types constructions montées à l'envers.

1. Éléments de fixation

Les éléments de fixation permettent une fixation aisée de l'axe sur des profils en aluminium entre autres. Référence 75.40.

2. Coulisseaux

Les coulisseaux rendent possible la fixation du module et ils permettent également l'installation de capteurs et/ou détecteurs de positionnement. référence du coulisseau : NOR-20602.

3. Fixation par vis

Fixation par vis par le côté frontal : les brides support d'axes tandem situées aux extrémités sont pourvues d'alésages pour un filetage sur mesure.

Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison
Vis : 4 x M6 / M4

Consignes de construction :

Les extrémités mécaniques de doivent en aucun cas faire usage de butée. Une distance, correspondant au minimum à une rotation de l’arbre d’entraînement, doit être prévue à chaque extrémité. La distance de sécurité prévue de chaque côté du chariot peut être réduite après s’être assuré que les boîtiers de l’unité motrice et de renvoi d'angle ne rentrent pas en collision avec les composantes mécaniques.
Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant la fixation ou liaison des courroies crantées. Tél. +33.1.49.84.04.04


Bride moteur

La bride moteur peut être fixée sur la traverse située à l'extrémité à l'aide de quatre vis. Plusieurs types de brides moteur sont disponibles.
Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW peut être livré avec manivelle de démarrage sur demande.

Référence pour modules linéaires Type de moteur Matériau
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminium, clear anodised Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminium, clear anodised Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-2260-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, clear anodised Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminium, black anodised Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-0630-DC0310 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-DC0310 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-DC0350 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-2040-DC0260 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-3648-DC0350 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-3648-DC0350-L Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-0412-DC0260-M Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-0412-DC0310-M 113,38 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0412-NEMA11-M Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-0412-NEMA17-M Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0415-DC0310-M 117,32 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0415-DC0350-M Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-0415-NEMA17-M Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-0415-NEMA23-M Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-0630-DC0260 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-0630-DC0350 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-0630-DC0420 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0630-OD-DC0260 99,77 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0630-OD-DC0310 114,94 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0630-OD-DC0350 120,45 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0630-OD-DC0420 135,47 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0630-OD-NEMA17-S 120,45 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0630-OD-NEMA23-S 114,94 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-0660-DC0260 121,28 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0660-DC0310 115,72 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0660-DC0350 121,28 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-0660-NEMA17-S Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-0660-NEMA23-S Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-10120-NEMA23-S Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-DC0260 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-DC0420 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-1040-GEAR60 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-OD-DC0260 135,81 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-OD-DC0310 129,59 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-OD-DC0350 135,81 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-OD-DC0420 150,11 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-OD-GEAR60 135,81 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-OD-NEMA17-S 135,81 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-OD-NEMA23-S Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1123-NEMA17-AL 57,21 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-1123-NEMA23-AL 111,03 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1660-DC0350 139,47 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1660-DC0420 169,81 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-1660-GEAR60 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-1660-NEMA23-S Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1660-OD-DC0420 177,19 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1660-OD-GEAR60 169,07 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1660-OD-NEMA23-S 177,19 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1660-OD-NEMA34-S 169,07 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-20120-DC0420-S Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-20120-GEAR60-S Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-20120-GEAR60-S-ES 442,75 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-20120-NEMA34-S Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-2040-DC0420 48,87 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-2040-GEAR60 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-2530-NEMA23-S Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-3648-DC0310 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-3648-DC0350XL 183,13 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-3648-GEAR60 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Plastic, black 54,12 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-2040-NEMA23-S 109,53 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-3648-NEMA23 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-3648-NEMA34 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-3648-NEMA34-XL Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines MF-1123-DC0310 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-2040-DC0310 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-2040-DC0350 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-2040-NEMA17 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminium, clear anodised Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminium, clear anodised Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Support de montage pour modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW

De nouveaux supports de montage sont disponible pour la fixation de modules linéaires à courroie crantée drylin® SLW à des profilés en aluminium.

prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Délai de livraison sur demande

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG