Avec serrage manuel
Chariot avec jeu réglable (réglage manuel du jeu)
Exempt d'entretien, sans lubrifiant
Résistant à la corrosion
Rails en aluminium anodisé dur
Perçage standard symétrique C5 = C6
Pas de palier flottant
2Patin flottant dans l'axe Y
3Patin flottant dans l'axe Z
Choisissez la taille du chariot de guidage.
a [inch]: |
|
| N° de commande | Poids | L max. | a -0,2 | C4 | C5 min. | C5 max. | C6 min. | C6 max. | h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Prix / m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
| TS-01-15S | 0,403 | 2000 | Sur demande | |||||||||||||||
| TS-01-20S | 0,672 | 4000 | Sur demande | |||||||||||||||
| TS-01-25S | 0,874 | 4000 | Sur demande | |||||||||||||||
| TS-01-30S | 1,277 | 4000 | Sur demande | |||||||||||||||
| TS-01-15 | 0,403 | 4000 | 0,59 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,61 | 0,39 | M4 | 0,87 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | Sur demande | |
| TS-01-20 | 0,672 | 4000 | 0,79 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,75 | 0,48 | M5 | 1,22 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | Sur demande | |
| TS-11-20 | 0,336 | 4000 | 0,79 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 0,75 | 0,48 | M5 | 1,22 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | Sur demande | |
| TS-01-25 | 0,874 | 4000 | 0,91 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,85 | 0,54 | M6 | 1,34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | Sur demande | |
| TS-01-30 | 1,277 | 4000 | 1,1 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 1,02 | 0,62 | M8 | 1,57 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | Sur demande |
* Pour vis de fixation DIN 912
Pour de rails sans trous de fixation, veuillez rajouter la mention "sans trou de fixation".
Pour les rails anodisés clairs, veuillez indiquer "CA" dans la rubrique remarques.
Size: |
|
| Référence | Taille | Kz | Ky | Dk | Taraudage de la vis de blocage |
Poids | H | A | C | A1 | A2 | C1 | C2 | C3 | H1 | H5 | K2 poids |
Couple de serrage |
K3 pour vis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ±0,35 | ±0,35 | ±0,35 | max. [Nm] |
DIN 912 | |||||||||||||
| TW-01-15-HKA | 15 | 0,75 | 0,45 | 0,79 | M6 | 0,074 | 0,94 | 1,85 | 2,91 | 16 | 1,5 | 1,97 | 30 | 9 | 0,16 | 16 | M5 | 1,11 | M4 | 77,03 USD | |
| TW-01-15-HKA-LLY | 15 | 0,75 | 0,45 | 0,79 | M6 | 0,074 | 0,94 | 1,85 | 2,91 | 16 | 1,5 | 1,97 | 30 | 9 | 0,16 | 16 | M5 | 1,11 | M4 | 77,03 USD | |
| TW-01-20-HKA | 20 | 0,71 | 0,59 | 1,1 | M8 | 0,128 | 1,18 | 2,48 | 3,43 | 21,5 | 2,09 | 2,4 | 40 | 10 | 0,2 | 19,8 | M6 | 1,85 | M5 | 78,55 USD | |
| TW-01-20-HKA-LLY | 20 | 0,71 | 0,59 | 1,1 | M8 | 0,128 | 1,18 | 2,48 | 3,43 | 21,5 | 2,09 | 2,4 | 40 | 10 | 0,2 | 19,8 | M6 | 1,85 | M5 | 65,85 USD | |
| TW-01-25-HKA | 25 | 0,67 | 0,75 | 1,1 | M8 | 0,195 | 1,42 | 2,76 | 3,78 | 23,5 | 2,24 | 2,68 | 45 | 11 | 0,2 | 24,8 | M8 | 4,43 | M6 | 91,67 USD | |
| TW-01-25-HKA-LLY | 25 | 0,67 | 0,75 | 1,1 | M8 | 0,195 | 1,42 | 2,76 | 3,78 | 23,5 | 2,24 | 2,68 | 45 | 11 | 0,2 | 24,8 | M8 | 4,43 | M6 | 75,96 USD | |
| TW-01-30-HKA | 30 | 0,79 | 0,85 | 1,1 | M8 | 0,336 | 1,65 | 3,54 | 4,29 | 31 | 2,83 | 3,11 | 52 | 12 | 0,26 | 27 | M10 | 11,07 | M8 | 94,97 USD | |
| TW-01-30-HKA-LLY | 30 | 0,79 | 0,85 | 1,1 | M8 | 0,336 | 1,65 | 3,54 | 4,29 | 31 | 2,83 | 3,11 | 52 | 12 | 0,26 | 27 | M10 | 11,07 | M8 | 94,97 USD |
LLy pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe y