Fonctionnement à sec sans entretien
Chariots robustes, pas de réglage possible
Corps en zamac
Eléments de glissement échangeables et résistants à l'usure en iglidur® J (ou en iglidur® J200 pour TW-04-07)
Rail en aluminium anodisé dur
Encombrement réduit
Résistance à la corrosion
Perçage standard symétrique C5 = C6
Mêmes dimensions que les systèmes miniatures à billes courants
Jeu réglable
Autolubrifiant et sans entretien
Résistance élevée àla corrosion en raison de la peinture par cataphorèse
Fonctionnement très silencieux
Construction compacte
Pas de palier flottant
2Patin flottant dans l'axe Y
3Patin flottant dans l'axe Z
Choisissez la taille du chariot de guidage.
a [inch]: |
|
| N° de commande | Weight | L max. |
a -0,2 |
b | C4 | C5 min. |
C5 max. |
C6 min. |
C6 max. |
h | h1 | K1* | ly | lz | Wby | Wbz | Prix / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | |||||||
| TS-04-07-UNGEBOHRT | Sur demande | ||||||||||||||||||
| TS-04-09-UNGEBOHRT | Sur demande | ||||||||||||||||||
| TS-04-12-UNGEBOHRT | Sur demande | ||||||||||||||||||
| TS-04-15-UNGEBOHRT | Sur demande | ||||||||||||||||||
| TS-04-07 | NEW | 0,054 | 2000 | 0,28 | 0,31 | 15 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0,22 | 0,15 | M2 | 131 | 90 | 32 | 29 | 98,76 USD | |
| TS-04-09 | 0,074 | 2000 | 0,35 | 0,38 | 20 | 5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 0,25 | 0,18 | M2 | 252 | 169 | 52 | 49 | 95,77 USD | ||
| TS-04-12 | 0,134 | 2000 | 0,47 | 0,51 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 0,34 | 0,23 | M3 | 856 | 574 | 132 | 120 | 96,54 USD | ||
| TS-04-15 | 0,222 | 3000 | 0,59 | 0,67 | 40 | 10 | 29,5 | 10 | 29,5 | 0,43 | 0,28 | M3 | 2420 | 1410 | 285 | 239 | 97,26 USD |
* Pour vis de fixation DIN 912
Pour de rails sans trous de fixation, veuillez rajouter la mention "sans trou de fixation".
H [inch]: |
|
| N° de commande | Weight | H ±0,2 |
A ±0,2 |
C ±0,3 |
A1 ±0,35 |
A2 | C1 | C2 | H1 ±0,35 |
H5 | K2** | Couple max. |
K3* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||||||
| TW-04-07 | NEW | 0,018 | 0,31 | 0,67 | 0,91 | 5 | 0,47 | 0,83 | 8 | 0,06 | 0 | M2 | 0 | 16,00 USD | ||
| TW-04-07-LLZ | 0,018 | 0,31 | 0,67 | 0,91 | 5 | 0,47 | 0,83 | 8 | 0,06 | 0 | M2 | 0 | 16,00 USD | |||
| TW-04-09 | 0,037 | 0,39 | 0,79 | 1,14 | 5,5 | 0,59 | 0,71 | 13 | 0,07 | 7,2 | M2 | 0,18 | (M2) | 21,08 USD | ||
| TW-04-09-LLY | 0,037 | 0,39 | 0,79 | 1,14 | 5,5 | 0,59 | 0,71 | 13 | 0,07 | 7,2 | M2 | 0,18 | (M2) | 21,08 USD | ||
| TW-04-09-LLZ | 0,037 | 0,39 | 0,79 | 1,14 | 5,5 | 0,59 | 0,71 | 13 | 0,07 | 7,2 | M2 | 0,18 | (M2) | 21,08 USD | ||
| TW-04-12-LLY | 0,075 | 0,51 | 1,06 | 1,34 | 7,5 | 0,79 | 0,87 | 15 | 0,09 | 9,5 | M3 | 0,37 | M2 (M3) | 25,64 USD | ||
| TW-04-12-LLZ | 0,075 | 0,51 | 1,06 | 1,34 | 7,5 | 0,79 | 0,87 | 15 | 0,09 | 9,5 | M3 | 0,37 | M2 (M3) | 25,64 USD | ||
| TW-04-12 | 0,075 | 0,51 | 1,06 | 1,34 | 7,5 | 0,79 | 0,87 | 15 | 0,09 | 9,5 | M3 | 0,37 | M2 (M3) | 25,64 USD | ||
| TW-04-15 | 0,135 | 0,63 | 1,26 | 1,65 | 8,5 | 0,98 | 1,22 | 20 | 0,11 | 11 | M3 | 0,37 | M2 (M3) | 31,66 USD | ||
| TW-04-15-LLY | 0,135 | 0,63 | 1,26 | 1,65 | 8,5 | 0,98 | 1,22 | 20 | 0,11 | 11 | M3 | 0,37 | M2 (M3) | 31,66 USD | ||
| TW-04-15-LLZ | 0,135 | 0,63 | 1,26 | 1,65 | 8,5 | 0,98 | 1,22 | 20 | 0,11 | 11 | M3 | 0,37 | M2 (M3) | 31,66 USD |
* Pour vis de fixation DIN 912
** Filetage
LLy pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe y
LLz pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe z