Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Configurateur pour guidage miniature drylin® T

Commande d'un système complet

Configuration en quelques étapes seulement :

1. Choix du nombre de patins
2. Choix du type de patin
3. Saisie de la longueur des rails en mm
4. Sélection des options pour les patins
5. Sélection des options pour les rails

Remarque :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les schémas et aux pages indiquées ci-dessous. Vous trouverez des informations plus précises sur les variantes à palier flottant dans les règles de conception.
1

Pas de palier flottant

2

Patin flottant dans l'axe z

3

Patin flottant dans l'axe y

4

Patin flottant dans l'axe yz

Application avec palier flottant

Système complet drylin® TK-04

Etape 1

Choisissez la taille du chariot de guidage.

technical drawing
Taille du chariot :
Plan drylin T système 04

Cotes et données techniques


Rail de guidage
 
Référence Poids
[kg/m]
L
maxi
a
-0,2
C4 C5
mini
C5
maxi
C6
mini
C6
maxi
h h1 K1 pour vis
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-04-07 0,08 2.000 7 15 5 12 5 12 5,5 3,7 M2 8 131 90 32 29
TS-04-09 0,11 2.000 9 20 5 14,5 5 14,5 6,3 4,6 M2 9,6 252 169 52 49
TS-04-12 0,20 2.000 12 25 5 17,0 5 17,0 8,6 5,9 M3 13 856 574 132 120
TS-04-15 0,33 3.000 15 40 10 29,5 10 29,5 10,8 7,0 M3 17 2.420 1.410 285 239
Perçage standard symétrique C5 : C6
 
Patin
 
Référence Poids
[g]
H
±0,35
A
–0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 Filetage K2 Couple de serrage
maxi
[Nm]
K3 pour vis
DIN 912
TW-04-07 8 8 17 23 5 12 21 8 1,5 - M2 0,25 -
TW-04-09 17 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 M2
TW-04-12 34 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,5 M2 (M3)
TW-04-15 61 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,5 M2 (M3)

 
Chariot à jeu réglable
 
Référence Poids
[g]
H
±0,35
A
–0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 Filetage K2 K3 pour vis
DIN 912
TWE-04-12 36 13 27 38 7,5 20 36 15 2,2 9,5 M3 M2 (M3)
TWE-04-15 61 16 32 45 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 M2 (M3)


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG