Eléments de blocage pour rails drylin® T des cotes TS-01-15 à TS-01-30
Forces de retenue jusqu´à 500 N
Montage facile
| Réf. : | A | a | A2 | H | H1 | H2 | K | K2 | C | C2 | c | lg | b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| TWBM-11-15 | 1,85 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,16 | 0,79 | 1,18 | M4 | 0,59 | 15 | 0,16 | 1,73 | 0,74 | 332,29 USD | |
| TWBM-11-20 | 2,48 | 1,22 | 1,1 | 1,18 | 0,24 | 0,94 | 1,18 | M5 | 0,59 | 15 | 0,26 | 1,73 | 0,91 | 359,18 USD | |
| TWBM-11-25 | 2,76 | 1,34 | 1,38 | 1,42 | 0,2 | 1,22 | 1,54 | M6 | 0,79 | 20 | 0,3 | 2,48 | 1,03 | 361,58 USD | |
| TWBM-11-30 | 3,54 | 1,57 | 1,5 | 1,65 | 0,26 | 1,4 | 1,85 | M6 | 0,79 | 20 | 0,35 | 3,07 | 1,28 | 348,32 USD |