Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® T - Réglage automatique du jeu

La gamme drylin® T Automatique offre un réglage automatique du jeu. La compensation de jeu a lieu automatiquement dans des graduations de 0,1 mm. Pour cela, le chariot ne doit supporter aucune charge.
Serrer
Desserrer

Marche à suivre :

Le système est livré avec 3 clés rouges qui sont déjà installées. Elles sont indispensables pour le montage du chariot sur le rail. Si ces clés ont été enlevées, elles doivent être réinsérées dans les ouvertures à cet effet et tournées vers la droite à 90°. De cette manière, la précontrainte du Palier est annulée.
Quand le chariot est sur le rail, retirer les tendeurs en les tournant vers la gauche à 90°. La compensation du jeu sera dès lors automatique.
Vérifiez le jeu du chariot en le bougeant un peu. Un ajustement minutieux peut être fait à cette étape.
Le chariot peut être retiré à tout moment. Pour ce faire, il suffit de réinsérer les clés dans les ouvertures prévues à cet effet (voir 1ere étape).



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG