Totalement exempte de lubrifiants
Ecrou pour vis trapézoïdale précontraint, précontrainte : 50 N
Jeu radial réglable manuellement et en continu
Faible poids grâce à la combinaison aluminium et plastique
La fin de vis permet un actionnement par le biais d'une molette ou d'un moteur
Résistance aux températures allant jusqu'à +80 °C
L max.: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire.
| N° de commande | Course max. | Poids [kg] | Poids supplémentaire par 100 mm [kg] | Charge statique maxi | Prix unitaire pour course de base de 100mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axiale [N] | radiale [N] | ||||||
| HTS-12-AWM-PL | 750 | 1,1 | 0,068 | 157,5 | 630 | Sur demande | |
| HTS-20-AWM-PL | 1000 | 3,2 | 0,204 | 360 | 1440 | Sur demande | |
| HTS-30-AWM-PL | 1250 | 8,6 | 0,408 | 562,5 | 2250 | Sur demande | |
| SHT-12-EWM-PL | 750 | 1,3 | 0,136 | 157,5 | 630 | Sur demande | |
| SHT-20-EWM-PL | 1000 | 3,9 | 0,408 | 360 | 1440 | Sur demande | |
| SHT-30-EWM-PL | 1250 | 10,9 | 0,952 | 562,5 | 2250 | Sur demande | |
| SHT-12-SWM-PL | 750 | 1,3 | 0,136 | 157,5 | 630 | Sur demande | |
| SHT-20-SWM-PL | 1000 | 3,9 | 0,408 | 360 | 1440 | Sur demande | |
| SHT-30-SWM-PL | 1250 | 10,9 | 0,952 | 562,5 | 2250 | Sur demande | |
| N° de commande | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTS-12-AWM-PL | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 74 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 1,18 | 0,43 | 0,26 |
| HTS-20-AWM-PL | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,25 | 4,53 | 115 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 1,42 | 0,59 | 0,35 |
| HTS-30-AWM-PL | 7,09 | 7,09 | 2,68 | 5,91 | 6,22 | 158 | 11,02 | 3,78 | 0,16 | 1,97 | 0,79 | 0,53 |
| SHT-12-EWM-PL | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 1,18 | 0,43 | 0,26 |
| SHT-20-EWM-PL | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,25 | 4,53 | 115 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 1,42 | 0,59 | 0,35 |
| SHT-30-EWM-PL | 7,09 | 7,09 | 2,68 | 5,91 | 6,22 | 158 | 11,02 | 3,78 | 0,16 | 1,97 | 0,79 | 0,53 |
| SHT-12-SWM-PL | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 1,18 | 0,43 | 0,26 |
| SHT-20-SWM-PL | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,25 | 4,53 | 115 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 1,42 | 0,59 | 0,35 |
| SHT-30-SWM-PL | 7,09 | 7,09 | 2,68 | 5,91 | 6,22 | 158 | 11,02 | 3,78 | 0,16 | 1,97 | 0,79 | 0,53 |
| Réf. | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* standard | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTS-12-AWM-PL | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 0,71 |
| HTS-20-AWM-PL | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | TR18x4 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 |
| HTS-30-AWM-PL | M16 | 0,5 | 0,43 | 0,71 | M12 | 0,42 | 1,18 | TR24x5 | 1,5 | 14 h9 | 1,42 |
| SHT-12-EWM-PL | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 0,71 |
| SHT-20-EWM-PL | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | TR18x4 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 |
| SHT-30-EWM-PL | M16 | 0,5 | 0,43 | 0,71 | M12 | 0,42 | 1,18 | TR24x5 | 1,5 | 14 h9 | 1,42 |
| SHT-12-SWM-PL | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 0,71 |
| SHT-20-SWM-PL | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | TR18x4 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 |
| SHT-30-SWM-PL | M16 | 0,5 | 0,43 | 0,71 | M12 | 0,42 | 1,18 | TR24x5 | 1,5 | 14 h9 | 1,42 |
* Sortie de vis trapézoïdale TR10x2 non usinée