Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Entraînement à vis drylin® carbone SAW en version allégée

SAW carbone
La structure du module linéaire drylin® SAW est basée sur le guidage linéaire sans graisse drylin® W avec un rail en carbone et un chariot linéaire dry-tech®. La vis peut être en acier/inox ou en aluminium revêtu. L'utilisation novatrice de carbone permet de réduire le poids du rail de quelque 25% par rapport à l'aluminium.
 

Profilé en carbone robuste et rigide

Sans graisse et sans entretien

Courses individuelles

Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale

Pour déplacements manuels

Longueur maxi de 300 mm


 
Domaines d'applications types :Technique médicale et d'analyse, métrologie et technique d'inspection


Référence A
-0,3
AI H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
E5 E6 I lc hw f lt
±0,1
   
SAW-0630-P 2,13 2,36 1,28 1,57 1,77 51 0.43 23 4,41 3,62 3,15 0,53 1,02 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Référence tk ts sg d T
Ø
l2 d2 ha
SAW-0630-P 0,43 0,26 5 0,2 8 0,59 TR8x1.5 0,87
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Référence* Longueur de la course Poids supplémentaire Vitesse maxi Capacité de charge stat. maxi
  [mm] [kg] (par 100 mm) [tr/min] [mm] radiale [N]
SAW-0630-P 300 0,01 0,047 738,19 11,25 11,25
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

* Valeurs mesurées au niveau du chariot à la charge maxi admissible en montage horizontal

Plus d'informations :


Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG