Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Guidage linéaire pour arbres ronds drylin® R : dimensionnellement équivalent aux douilles à billes standard

Les boîtiers et douilles drylin® R sont basés sur des polymères très résistants à l’usure et mis au point spécialement pour la technique linéaire. Leurs dimensions sont identiques à celles des douilles à billes standard.
La géométrie spéciale des guidages et des boîtiers garantit robustesse et précision même dans les conditions les plus difficiles.

Axes ronds

Axes drylin R
  • En aluminium, acier ou inox
  • Résistance à la corrosion
  • Capacité de charge élevée
Achat d'axes ronds

Boîtiers

Boîtiers drylin® R
  • Montage simple
  • Charge statique élevée
  • Film lisse échangeable
Achat de boîtiers

Douilles

Douille drylin® R
  • Douilles fermées ou en deux parties
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Version ouverte pour arbres supportés
Achat de douilles

Guidage linéaire pour arbres ronds drylin® R

Avantages

  • 100 % sans graisse
  • Mêmes dimensions que les douilles à billes
  • Grande variété de formes de boîtier
  • Arbres, brides support d'axe et accessoires disponibles sur stock
  • 8 matériaux d'arbre
  • Films lisses échangeables
  • Boîtiers en inox disponibles

Pourquoi faire appel à des guidages arbres ronds drylin® R ?

Robustesse

Echange standard très simple

Grâce à des cotes identiques à celles des guidages d'arbres courants à billes
Icône propriété

Inox pour conformité aux exigences du FDA

Hygiène permettant une utilisation dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique
Icône propriété

Grande précision

Grâce à un jeu réglable au niveau des éléments de glissement
Icône propriété

Robustesse et flexibilité

Grâce à une absorption des forces dans toutes les directions
drylin R est silencieux

Fonctionnement silencieux

Déplacement silencieux et vibrant peu 
Icône propriété

Insensibilité à la saleté

Grâce à des éléments de glissement sans graisse qui repoussent la saleté à la surface des arbres

Long cycle de vie

Durabilité

Les guidages linéaires drylin® n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile . De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins de micro-abrasion que des plastiques courants.  Une plus longue durée de vie vient aussi s'ajouter à leur bon bilan écologique.
Pas besoin de graissage

Boîtiers drylin® R : version fermée ou ouverte

Les boîtiers drylin R sont disponibles en version ouverte ou fermée. La version ouverte est utilisée pour le guidage linéaire des arbres supportés.

  • Boîtier en aluminium
  • Construction légère
  • Plusieurs tailles
  • Montage simple et rapide
Acheter
Boîtiers drylin R pour applications linéaires

Films lisses drylin R

Films lisses pour de nombreuses applications

Adaptés à votre système de guidage linéaire drylin® R

Trouvez le film lisse convenant à votre application. Il en existe pour les vitesses élevées, pour les températures comprises entre -50°C et +250°C ou encore avec conformité aux exigences du FDA / de l'UE. igus® a le matériau idéal pour votre application linéaire drylin R.   

  • Faibles coefficients de frottement
  • Comportement à l’usure optimisé
  • 100 % sans graisse
  • Très faible poids
  • Grande résistance aux agents chimiques
Plus d'informations

Echange standard très simple

Demandez ici un échantillon gratuit et obtenez aussi plus d'informations sur les avantages de cette technique.
Commander
Echantillons de douilles linéaires drylin R

Configurer un système complet

Le système d'expertise pour guidages linéaires drylin® vous permet de configurer un guidage linéaire adapté à votre application rapidement et simplement en 5 opérations seulement.
Configuration

Exemples d'applications choisis

Les guidages linéaires pour arbres ronds drylin® R sont basés sur des polymères spécialement mis au point et très résistants à l'usure. Leurs dimensions sont identiques à celles des roulements à billes standards. Leur géométrie particulière permet un emploi dans les milieux très difficiles.

Le programme yes

Logo du programme yes
Tu es étudiant(e) et tu as besoin d'aide ? Tu peux compter sur igus®. Tu trouveras ici une assistance parfaite, que ce soit sous forme d'échantillons gratuits, de savoir-faire, de catalogues ou pour la publication de ton mémoire de projet. Nous contacter.
Echantillons et catalogues yes


Laboratoire de tests drylin

Testé et prouvé

Nos produits drylin® sont testés dans différentes conditions dans notre laboratoire de tests pour garantir qu'ils fonctionneront aussi de manière fiable dans des conditions difficiles. Nous vous montrons ici ce que nous testons, comment nous le testons et ce que nous faisons des données recueillies lors des tests. igus® teste même votre application.
Laboratoire de tests drylin®

Le match : paliers lisses contre roulements


Propriétés
Caractéristiques
paliers lisses igus®
Caractéristiques
roulements
Données techniques
paliers lisses igus®
Données techniques roulementsGrande utilité
pour les secteurs suivants :
Précision++++0,02 à 0,15 mm0,001 à 0,01 mmMachines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Absence totale de graisse++++  Médecine, conditionnement et emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation
Absence d'entretien++++  Pour tous les secteurs
Moindre poids++++Aluminium environ 2,7 g/cm³
Polymère environ 1,5 g/cm³
Acier environ 7,8 g/cm³Manipulation, automatisation, laboratoires, loisirs
Dynamisme élevé en présence de faibles charges++++  Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation
Dynamisme élevé en présence de fortes charges++++  Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation
Course variable+++++  Caméras et appareils-photos, textile
Coefficient de frottement++++0,15 à 0,3 µ0,001 à 0,05 µRéglage manuel, pivotement
Insensibilité à la saleté++++  Conditionnement et emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture
Amortissement du bruit ¹+++++45 à 60 dB60 à 70 dBMédecine, laboratoire, meubles
Baisse des coûts+++++  Pour tous les secteurs
Protection contre la corrosion+++  Technique de remplissage, chimie, produits alimentaires
Magnétisme++++Polymère, aluminiumAcierTechnique médicale, appareils de contrôle
Résistance aux agents chimiques++++1.4751 + iglidur® X1.4112Technique médicale, produits alimentaires, galvanisation, technique de remplissage
Compatibilité des modules++++  Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage
Fonctionnement régulier sans vibrations+++++  Appareils-photos et caméras, inspection, technique médicale, imprimantes 3D
Pour courses courtes++++  Secteur textile, manutention
Montage simple et rapide++++  Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage
Rigidité++++  Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Courses de plus de 10 m+++  Appareils-photos et caméras, convoyage, logistique
Résistance aux températures++++jusqu'à +250 °C Secteur chimique
Mouvement fluide++++  Réglage manuel
Accélération maximale ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatisation, manutention
Vitesse maximale ²++++30 m/s5 à 10 m/sAutomatisation, manutention

1) Mesure effectuée dans le laboratoire igus® pour un déplacement manuel de 400 mm
2) En présence de faibles charges, 0,1 à 5 kg selon la taille
Résultat : +++ convient très bien ++ moyennement + peu

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG