Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® Q - réglage du jeu

Les guidages carrés drylin® Q exigent toujours un jeu minimum entre le chariot et le profilé de guidage. Ils sont livrés prets à être montés avec un jeu préréglé. Le jeu peut être ajusté a posteriori si besoin est. Cette opération devrait être effectuée sans charge.
1. Desserrez les contre-écrous après avoir retiré les capuchons protecteurs. Ouverture de clé: SW5 für QWE-01-20 et QWE-01-20-HKA
 
2. Ajustez le jeu du palier avec une clé pour vis à six pans creux. Largeur de la clé : 1,5mm pour QWE-01-20 et QWE-01-20-HKA
3. Vérifiez le jeu du chariot de guidage après le réglage. S'il est suffisant, resserrez les contre-écrous et remettez les capuchons en place.
 
4. Si le jeu est trop juste et que le chariot de guidage bloque, vous devez d´abord desserrer les contre-écrous, remettre en position les vis à six pans creux et actionner le bouton de remise en position initiale en face des vis. Les éléments de glissement sont de nouveau débloqués et le jeu peut être de nouveau réglé en effectuant les opérations 1 à 3. Utilisez à ces fins une pointe de la taille suivante : 2,5mm pour QWE-01-20 et QWE-01-20-HKA


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG