Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® N - Guidages linéaires miniatures, NK-02-17

Rail guidage miniature DryLin® N

N° de commande Longueur maxi
du rail
a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Poids du rail Prix / m  
  [L max.]       min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NS-01-17 78,74 0,67 2,36 0 0,79 20/49,5 0,22 0,04 M3 66,93 4,72 1,613 58,35 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NS-01-17-AR 78,74 0,67 2,36 0 0,79 20/49,5 0,22 0,04 M3 66,93 4,72 1,613 65,01 USD Dans le panier
NS-01-17S 78,74 0,67 2,36 0 0,79 0,22 0,04 M3 66,93 4,72 1,613 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Pour les rails non percés, veuillez indiquer "non percé" dans la remarque.
* Pour vis cylindrique à tête basse

Guidage miniature Drylin® NK-02-17

N° de commande Désignation Poids du patin    
    [g]    
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17 Carriage with mounting nuts 0,06 7,37 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-27 Carriage 0,44 10,25 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17-P Carriage with preload 0,06 7,37 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17-LLY Carriage with mounting nuts floating bearing in y-direction 0,06 7,37 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17-LLZ Carriage with mounting nuts floating bearing in z-direction 0,06 7,37 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17-LLYZ Carriage with mounting nuts floating bearing in y- and z-direction 0,06 7,37 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm] - patin

Référence H A C C2 K3 Sp mini DpØmini Poids
  ±0,35             [g/m]
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17 0,24 0,38 0,79 14 M3 0,1 0,2 0,06
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-27 0,37 0,55 1,34 20 0 0 0 0,44
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17-P 0,24 0,38 0,79 14 M3 0,1 0,2 0,06
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17-LLY 0,24 0,38 0,79 14 M3 0,1 0,2 0,06
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17-LLZ 0,24 0,38 0,79 14 M3 0,1 0,2 0,06
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables NW-02-17-LLYZ 0,24 0,38 0,79 14 M3 0,1 0,2 0,06
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Définition du nombre de patins
2. Type de patin
3. Longueur de rail en mm
4. Options pour les patins
5. Options pour les rails

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous. Vous trouverez des informations précises concernant les paliers flottants sous la rubrique "Consignes de construction"
1

Pas de palier flottant

2

Patin flottant dans l'axe Z

3

Patin flottant dans l'axe Y

4

Patin flottant dans l'axe y et z

drylin® NK - Système complet

Étape 1

Indiquez le nombre de patins souhaités.

technical drawing
Nombre de patins :

Capacité de charge statique et couple surfacique d'inertie

A = trou Ø min. 5 mm
B = hauteur de vis
C = pour vis à tête cylindrique M3
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG