Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Unité linéaire miniature drylin® SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Pièces en aluminium et en polymères

Entièrement sans graisse

Vis montée sur paliers lisses

Version compacte

Module linéaire miniature

SLN-27-03Modèle d'entrée de gamme avec chariot Basic en polymère igus®econ Serie
SLN-27-04 Chariot à réglage manuel du jeu et de la hauteur
 
SLN-27-05 Chariot à précontrainte à ressort (preload) et réglage manuel du jeu et de la hauteur
 
Accessoires disponibles
Pas M5x0,8 (0008) ou vis hélicoïdale pas 5x5 (0050)
 
Domaines d'utilisation : Mouvements d'avance avec faible poids, mouvements de capteurs, tâches de manipulation légères dans la technique des appareils et des laboratoires.

Gamme :

Données techniques

Réf. Course
max.
patin supplém.
(par 100 mm)
Force stat. admis.
maxi
Vitesse
maxi
Couple
d'entraînement
   
    [g] [g] axiale[N] radiale[N] [tr/min.]. [Nm]    
SLN-27-03-0008 250 110,25 26,883 2,25 9 73,82 0,07 Sur demande Dans le panier
SLN-27-03-0025 250 110,25 26,883 2,25 9 73,82 0,07 Sur demande Dans le panier
SLN-27-03-0051 250 110,25 26,883 2,25 9 73,82 0,15 Sur demande Dans le panier
SLN-27-03-0127 250 110,25 26,883 2,25 9 73,82 0,22 Sur demande Dans le panier
SLN-27-03-0254 250 110,25 26,883 2,25 9 73,82 0,3 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm]

Réf. A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
SLN-27-03-0008 1,1 1,38 0,87 0,81 0,59 28 3,03 0,87 0,83 0,22 0,14 3.2 M5 5 0,59 0,57 Sur demande Dans le panier
SLN-27-03-0025 1,1 1,38 0,87 0,81 0,59 28 3,03 0,87 0,83 0,22 0,14 3.2 6.35x2.54 6,35 0,59 0,57 Sur demande Dans le panier
SLN-27-03-0051 1,1 1,38 0,87 0,81 0,59 28 3,03 0,87 0,83 0,22 0,14 3.2 6.35x5.07 6,35 0,59 0,57 Sur demande Dans le panier
SLN-27-03-0127 1,1 1,38 0,87 0,81 0,59 28 3,03 0,87 0,83 0,22 0,14 3.2 6.35x12.7 6,35 0,59 0,57 Sur demande Dans le panier
SLN-27-03-0254 1,1 1,38 0,87 0,81 0,59 28 3,03 0,87 0,83 0,22 0,14 3.2 6.35x25.4 6,35 0,59 0,57 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG