Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® SLWE-PL sans jeu

Toutes tailles sans jeu

Les unités linéaires à vis trapézoïdale préchargées drylin® SLWE-PL complètent la gamme standard et offrent une option supplémentaire à l´utilisateur. Deux écrous précontraints à l´aide de ressorts réduisent le jeu axial. La vis est légèrement précontrainte radialement et axialement dans ses paliers. Le jeu du chariot peut être réglé manuellement.

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supporté

Rail en aluminium anodisé dur

Existe en 4 dimensions


Secteurs : Emballage, métrologie, changements de format

Vont avec ces références :

Réf. : A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts tg kt s sk sq kq d T l2 d2 ha    
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       -0,1                       standard      
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLWE-1040-PL (1) 2,91 2,72 1,14 2,36 2,36 56 4,45 0,94 0,06 0,87 0,43 0,27 M8 0,25 0,26 0,37 M6 0,17 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2* 0,57 219,53 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLWE-1080-PL 4,25 3,94 1,14 3,7 3,7 87 5,67 0,94 0,06 0,87 0,43 0,27 M8 0,25 0,26 0,37 M6 0,17 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 0,57 327,22 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLWE-1660-PL (1) 4,09 3,94 1,46 3,31 3,39 82 5,91 1,38 0,06 0,98 0,59 0,31 M10 0,34 0,26 0,43 M8 0,22 0,63 TR14x4 0,79 TR14x4 0,73 327,22 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLWE-2080-PL 5,28 5,91 1,81 4,57 4,57 132 8,11 1,73 0,06 1,1 0,59 0,31 M10 0,34 0,35 0,55 M8 0,22 0,79 TR18x4 1,02 12 h9 0,91 374,07 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Tapered off spindle end

Stefan Niermann, responsable technologie linéaire

Plus d'informations :


prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG