Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Table croisée drylin® SLW

Table croisée drylin® SLW-XY-1040

Propriétés particulières

Solution bon marché à table croisée pour déplacements manuels

Autolubrifiante et résistante à la corrosion

Course maximale des tables XY : 300 mm (Tailles 1040/1080)

Course maximale des tables XY : 150 mm (Tailles 0630)

Disponible en option comme version précontrainte SLWE-XY-PL (tailles 1040/1080)

Accessoires disponibles (molette, indicateur de position…)

Table croisée DryLin® SLW-XY-0630 drylin® SLW-XY-0630
Table croisée DryLin® SLW-XY-1080 drylin® SLW-XY-1080

Vont avec cette référence :


Table croisée SLW


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Remarque :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

Table croisée drylin® SLW - système complet

Étape 1

Sélectionnez la taille de la table croisée.

technical drawing
Taille :

Longueurs et poids [mm]

N° de commande A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Longueur
de base lx
[mm]
Longueur
de base ly
[mm]
f

[mm]
lt

[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLW-XY-0630 2,13 1,5 1,57 1,77 3,7 94 0,06 0,79 0,35 0,28 - 0,24
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLW-XY-0660 3,35 1,5 2,8 2,99 4,92 125 0,06 0,79 0,43 0,26 - 0,31
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLW-XY-1040 2,91 1,89 2,36 2,36 4,61 117 0,06 0,87 0,43 0,27 M8 0,25
Délai de livraison sur demande SLW-XY-1040-PL (1) 2,91 1,89 2,36 2,36 4,61 117 0,06 0,87 0,43 0,27 M8 0,25
Délai de livraison sur demande SLW-XY-1080 4,25 1,89 3,7 3,7 5,94 151 0,06 0,87 0,43 0,27 M8 0,25
Délai de livraison sur demande SLW-XY-1080-PL (1) 4,25 1,89 3,7 3,7 5,94 151 0,06 0,87 0,43 0,27 M8 0,25
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLW-XY-1660 4,09 2,85 3,31 3,39 6,06 154 0,06 0,98 0,59 0,35 - 0,34
Délai de livraison sur demande SLW-XY-2080 5,28 3,23 4,57 4,57 7,48 190 0,06 1,1 0,59 0,34 - 0,34
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Preload

Cotes [mm]

N° de commande sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
standard
d1
alternative
l2

[mm]
d2
standard
d2
alternative
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLW-XY-0630 M4 0,2 M8 0,59 M8 M8 0,59 M8 0,37 1,12 18,4
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLW-XY-0660 M4 0,2 Tr08x1.5 0,59 Tr08x1.5 0,59 - 0,37 1,12 19
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLW-XY-1040 M6 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 Tr10x2 0,67 6h9 0,57 1,32 19
Délai de livraison sur demande SLW-XY-1040-PL (1) M6 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 Tr10x2 0,67 6h9 0,57 1,32 19
Délai de livraison sur demande SLW-XY-1080 M6 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 Tr10x2 0,67 6h9 0,57 1,32 19
Délai de livraison sur demande SLW-XY-1080-PL (1) M6 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 Tr10x2 0,67 6h9 0,57 1,32 19
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLW-XY-1660 M8 0,63 M8 0,79 TR14x4 8h9 0,79 8h9 8h9 0,73 2,13 35,5
Délai de livraison sur demande SLW-XY-2080 M8 0,79 M8 1,02 12h9 1,02 12h9 0,91 2,32 36
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

SLW-XY-0630 à arbre carré
(1) Preload

La molette de l´axe y peut être commandée montée à gauche ou à droite.
A gauche : SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 pour longueur de déplacement de 200 dans l´axe x et de 300 mm dans l´axe y.
A droite : SLW-XY-0630-AWM-R-200-300 pour longueur de déplacement de 200 mm dans l´axe x et de 300 mm dans l´axe y

Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG