Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chariots de guidage drylin® W

Sans graisse et sans entretien

Chariots standard

Chariot drylin W pour applications linéaires à corps en zamac
  • Patins en zamac
  • Matériau élément de glissement : iglidur® J
  • En différentes tailles
  • Blocage manuel en option

Achat de chariots standards

Chariots en inox

Chariot compact drylin W pour applications linéaires
  • Produit idéal pour le rail en inox WS-ES
  • Matériau élément de glissement : iglidur® X 
  • Matériau de la plaque : inox AISI 316 Ti
  • Matériau du corps : inox moulé (316) 

Achat de chariots en inox

Chariots hybrides

Chariot drylin W à patins hybrides
Achat de chariots hybrides

A chaque application le chariot qui convient

Les chariots destinés aux rails drylin W sont un élément central de la gamme drylin W de la société igus. Les films lisses utilisés dans ces chariots confèrent au guidage une grande précision et un mouvement très régulier. La société igus vous propose une gamme de plus de 50 variantes de chariots et patins pour guidages linéaires compacts. Eléments du système modulaire drylin W, les chariots combinés à d'autres composants de la gamme offrent un nombre incalculable de variantes de guidage.
  • Grand choix
  • Robustesse
  • Montage rapide
  • Films lisses échangeables
  • Absence totale de graisse
Configurer un rail et un chariot drylin W

Montage simple

Gain de temps grâce au montage simple du chariot

Monter un chariot ne requiert que quelques maipulations. Un gain de temps qui réduit aussi les coûts de montage. Et raccourcit aussi les temps d'arrêt.  
Instructions de montage drylin® W
Photo d'un chariot

drylin intelligent
drylin et le remplacement intelligent

Chariot drylin® W intelligent

Bienvenue dans l'univers de l'industrie 4.0. Avec ce chariot drylin® W, vous savez toujours combien de temps les films lisses vont encore tenir. L'échange se fait de la même manière mais cette fois, il se fait au meilleur moment.
Plus d'informations sur les paliers lisses intelligents

Chariots pour appareil photo

Mouvement sans saccades - trou de 3/8"

Les chariots igus sont aussi utilisés comme sliders en raison de leurs propriétés. Leur déplacement régulier et sans saccades permet une prise optimale de clichés. De surcroît, le système est léger et vite monté.  
  • Déplacement sans saccades
  • Intensité de freinage réglable grâce à la fonction « turn-to-fit »
  • Sans graisse
  • Montage simple et rapide
  • Très peu de bruits de fond grâce à l'absence de billes
  • Pas d'affaissement du rail
Achat de chariots pour appareil photo
Photo d'un chariot pour appareil photo

Chariots compacts WWC

Montage extrêmement simple, sans alignement

Les chariots compacts WWC rendent encore plus simple le montage des chariots drylin W. Ces chariots réalisés en aluminium anodisé sont d'une pièce, sans patins.
  • Montage simple et rapide
  • Pas besoin d'alignement
  • Aluminium anodisé dur, robuste
  • Plusieurs tailles
Achat de chariots compacts
Photo d'un chariot


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG