Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chariots de guidage drylin® T

Mêmes dimensions que les chariots de guidage à billes courants

Chariots hautes performances

Chariot linéaire drylin® T à réglage automatique du jeu
  • Durée de vie allongée de 50% grâce aux éléments de glissement en iglidur J200
  • Robustesse grâce à la double sécurisation du palier
  • Réglage manuel du jeu du palier
Achat de chariots hautes performances

Chariots standard

Chariot standard drylin T

Jeu préajusté

Réglage manuel du jeu

Blocage manuel en option


Achat de chariots standard

Chariots à réglage automatique

Chariot drylin® T avec réglage automatique du jeu

Réglage automatique du jeu

Plusieurs tailles

Montage simple


Achat de chariots à réglage automatique

Pourquoi faire appel à des guidages linéaires sur rail drylin® T ?

Robustesse

Echange standard très simple

Mêmes cotes que les guidages à billes courants
Icône propriété

Guidage précis du chariot

de 0,02 à 0,15 mm
Options de réglage du jeu :
Réglage automatique
Réglage manuel
Icône propriété

Sans graisse et sans entretien

Qui dit absence de lubrifiant dit moins d'entretien et moins de coûts liés à celui-ci.

Eléments de blocage pour guidage linéaire sur rail drylin® T

Blocages manuels pour un positionnement simple avec éléments de blocage en plastique ou sabots de serrage en laiton pour différentes tailles de la gamme drylin T.  
  • Forme compacte ou massive
  • Pour les tailles de 15 à 30 mm
  • Forces de retenue allant jusqu’à 500 N
Achat d'éléments de blocage drylin® T
Elément de blocage drylin T et poignée de blocage pour guidage linéaire sur rail

Guidage miniature drylin® T pour les petits espaces de montage

Rails linéaires compacts en 4 tailles

Les rails miniatures de la gamme drylin® T ont les mêmes cotes que les guidages miniatures à billes courants. Ces systèmes miniatures conviennent aux tout petits espaces de montage en raison de leur compacité. Aussi simples qu'efficaces, ces guidages sur rail sont également robustes et économiques.  
igus® propose avec son guidage miniature TWE-04 un chariot de guidage à jeu réglable.
Rail miniature drylin® T
guidages linéaires miniatures drylin t

L'autre guidage linéaire sur rail

Mêmes cotes de fixation et de perçage.

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth : FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin : HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon : MRS • MRS-L
IKO : MRS • MRS-L
Rodriguez : BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani : HRC-FN

Boutique drylin® T

Exemples d'applications choisis

Les guidages linéaires sur rail drylin® T ont les mêmes cotes que beaucoup de guidages à billes. L'échange standard est donc très simple. Ces guidages robustes garantissent en outre une durée de vie élevée allant jusqu'à 50.000 km.

Plus d'informations sur le guidage linéaire sur rail drylin® T

Configurateur drylin®

Système complet configuré en 5 étapes

Configurer un guidage linéaire sur rail drylin® T pour une application linéaire en 5 étapes seulement.
Laboratoire de tests dryspin

Testé

Plus de 500 essais par an dans le laboratoire de tests de 250 m².


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG