Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

SHT-12-ZB-AWM-10x12

Ecrou pour vis anti-retour dans une unité linéaire

Un nouveau composant vient compléter le module linéaire SHT éprouvé : un écrou pour vis "zéro backlash" et auto-alignant. Le système "zéro backlash" assure un rétromouvement minime sur toute la vie utile pour les mouvements exigeant une grande précision de reproduction et réalisés avec des vis hélicoïdale 10x12 und 10x50.

Sans lubrification ni entretien

Précision élevée, indépendamment de la charge

Rattrapage automatique

Silencieux

Insensible à la corrosion


Domaines d'application :Technique de laboratoire et technique médicale, génie mécanique général.

Cotes [mm]

Numéro de commande Longueur de la course Arbre en acier
Poids supplém.
Force stat. admis. maxi A Al H E1 E2 E3    
    [kg] (par 100 mm)[kg] axiale[N] radiale[N] -0,3 -0,3   +0,15 +0,15 +0,15    
Délai de livraison sur demande SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) 300 0 22,5 90 2,56 2,56 0,91 2,05 2,17 55 363,01 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) 300 0 22,5 90 2,56 2,56 0,91 2,05 2,17 55 380,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-12-ZB-10X12 (1) 500 0,8 0,136 33,75 135 3,35 1,34 2,76 2,87 73 375,74 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Tapered off spindle end

Numéro de commande I R f lt tk
±0,1
ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2 ha
Délai de livraison sur demande SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) 3,78 1,26 0,06 0,61 0,39 0,22 M6 0,28 0,17 0,31 M5 0,18 0,31 6.35x12.7 0,67 6,35 0,51
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) 3,78 1,26 0,06 0,61 0,39 0,22 M6 0,28 0,17 0,31 M5 0,18 0,31 TR6x2 0,67 TR6x2 0,51
Délai de livraison sur demande SHT-12-ZB-10X12 (1) 0,08 0,43 0,26 M8 0,25 0,25 0,39 M6 0,24 0,47 10x12 0,67 10x12
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Tapered off spindle end


prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG