Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
FAQ entraînements à vis
Posez votre question ici

Toutes les questions sur les entraînements à vis dryspin et leurs réponses

Qu'entend-on par entraînements à vis autobloquants ? Comment monter un écrou à collerette ? Quelles charges maximales peut absorber un écrou en polymère ? Le jeu du palier de mon application peut-il être réduit, voire même évité ?Mes entraînements à vis ont-ils besoin d'être graissés ?
D'innombrables questions... mais elles ont toutes une réponse. Nous avons regroupé ici toutes les questions sur les entraînements à vis, nous les avons classées par thèmes et y avons apporté des réponses précises. Découvrez l'univers des entraînements à vis et les avantages de notre technologie dryspin. Elle ne manquera pas de vous convaincre.

Généralités

Généralités

Ecrous pour vis filetées

Ecrous pour vis filetées

Matériaux

Matériau

Tolérances

Tolérances

Formules de calcul

Formules de calcul

Généralités

Généralités

► Que trouve-t-on dans la gamme à filet hélicoïdal dryspin ?

On y trouve un vaste choix d'écrous et de vis en de nombreuses tailles. La gamme de vis et d'écrous dryspin® s'étend sur des sections de 4 à 20 mm et des pas de 2,4 à 100 mm. La géométrie de filet dryspin peut être utilisée dans presque toutes les applications en raison de la diversité de la gamme de produits.

► Les entraînements à vis glissants drylin peuvent-ils remplacer des entraînements à vis à billes conventionnels ?

Oui, ils le peuvent. Il faut respecter les paramètres d'utilisation (charge axiale, régime, etc.) et obtenir la précision de positionnement exigée. Notre spécialiste des entraînements à vis vous conseille avec compétence pour la   sélection du système d'entraînement à vis idéal pour votre application.

► Quels avantages offre la technologie dryspin sur les entraînements à vis conventionnels ?

Rendements plus élevés
Mouvement moins bruyant et sans vibrations
Plus longue durée de vie grâce à l'asymétrie
Moindre usure
Meilleure efficacité

► Quelles économies puis-je faire avec mes entraînements à vis dryspin ?

Nos écrous drylin sont jusqu'à 50,9 % moins chers que les écrous métalliques.  

► Qu'entend-on par entraînements à vis autobloquants ?

Autobloquant signifie qu'un mouvement de la vis et de l'écrou n'est pas possible sans l'exercice d'une force extérieure. Cela s'explique par le pas et par le coefficient de frottement.

► Sur quelle plage de température peut-on utiliser les entraînements à vis dryspin ?

Les écrous réalisés en matériaux iglidur® optimisés en termes tribologiques conviennent à un emploi à des températures comprises entre -20 °C et +150 °C.  

► Quels types de logement de vis propose igus pour la technologie dryspin ?

Nous proposons des boîtiers pour les filets de tailles comprises entre 6 et 24 mm. La vis est montée sur palier lisse ou roulement à billes (BB) pour les applications plus dynamiques. Tous les boîtiers sont en aluminium anodisé, tout comme les bagues de serrage de la vis correspondantes.

► Comment éviter un jeu non souhaité du palier ?

Outre le choix du bon matériau pour l'écrou, le mécanisme de prétension s'est avéré être dans la pratique une mesure efficace contre le jeu non souhaité du palier. Les écrous pour vis trapézoïdales et vis hélicoïdales dryspin® sont disponibles en des variantes anti-retour, zéro backlash et à faible jeu avec prétension. 

► Les entraînements à vis igus peuvent-ils être graissés ?

Un graissage externe des entraînements à vis n'est pas nécessaire. Tous les matériaux que nous utilisons ont déjà été optimisés en termes tribologiques et sont conçus pour un fonctionnement à sec. Si vous deviez toutefois procéder à un graissage, il est possible de le faire avec un lubrifiant sans silicone.


Ecrous pour vis filetées

Écrous

► Quelles charges peut porter un écrou pour vis filetée ?
La forme particulière de l'écrou JGRM lui permet, en combinaison avec une plaque en inox, d'absorber des charges statiques allant jusqu'à 6 MPa.
► De quoi faut-il tenir compte pour le montage d'un écrou à collerette ?
Le plus important pour la fixation d'un écrou à collerette en polymère est de ne pas dépasser le couple de serrage maximum de 2,5 Nm.  Il est également recommandé de sécuriser les vis de fixation (avec une colle spéciale par exemple).
► De quoi faut-il tenir compte pour le montage d'un écrou pour vis cylindrique ?
Une sécurisation axiale et radiale est nécessaire pour le montage d'un écrou pour vis cylindrique en polymère. Pour la sécurisation radiale, il est possible de faire appel à des vis sans tête. La sécurité axiale peut être procurée par une bague en tôle.
► Que faire en présence d'un jeu non souhaité au niveau de l'écrou ?
L'ajout d'un mécanisme de précontrainte s'est avéré être une mesure efficace pour réduire un jeu axial non souhaité, en plus du choix du bon matériau. Nos filets hélicoïdaux dryspin® et nos filets trapézoïdaux sont disponibles en trois variantes avec précontrainte : zéro backlash, à faible jeu et avec écrou AB. Vous trouverez ici tous les avantages et les consignes de montage requises pour nos écrous à jeu réduit.
Vis

Vis

► Quelle est la différence entre un filetage à un pas et à plusieurs pas ?

Les vis à un pas ont un seul filet (single start). Cela signifie que l'écart entre les flancs (pitch) représente aussi la course linéaire (pas) en millimètres par tour de la vis.
 
SI un second filet s'y ajoute, la vis réalise le double de la course en une rotation (pas = pitch x 2). Le calcul pour la course linéaire reste le même quel que soit le nombre de filets, la seule différence résidant dans les pas des filets. Cela s'applique aussi à nos vis hélicoïdales à plusieurs filets dryspin®.

► Puis-je configurer ma vis sur mesure en ligne ?
De l'idée à la vis prête en 5 minutes seulement.  Leconfigurateur vous permet de trouver rapidement la bonne vis et d'en usiner chaque extrémité en fonction de vos besoins. L'application génère directement un plan coté pour votre configuration.
► Puis-je configurer ma vis sur mesure en ligne ?
De l'idée à la vis prête en 5 minutes seulement. Le configurateur vous permet de trouver rapidement la bonne vis et d'en usiner chaque extrémité en fonction de vos besoins. L'application génère directement un plan coté pour votre configuration.
Matériaux

Matériaux

► En quels matériaux les écrous dryspin® sont-ils disponibles ?
Nos écrous sont disponibles en 6 matériaux : iglidur® J, iglidur® 350, iglidur® R, iglidur® A180, iglidur® J200, iglidur® E7 et iglidur® W300. Vous trouverez les différences entre les différents matériaux et leurs avantages ici :
► Pression de surface des matériaux
MatériauMPa
iglidur® J 4 MPa
iglidur® W3005 MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa
Tolérances

Tolérances

► Quelle est la tolérance de fabrication ?
La précision du pas de 0,1 sur 300 mm mise à part, il est possible de réaliser les tolérances voulues par le client pour l'usinage des extrémités de la vis et pour l'usinage de l'écrou.
► Quelles sont les tolérances des vis à un pas, à pas multiples et à pas inversé ?
DIN 103, classe de tolérance 7e
Formules de calcul

Formules de calcul

► Fraction portante de surface nécessaire :
Ae = Faxiale / padm [mm2]
► Facteur p x v :
pv = préelle x v
► Vitesse de glissement
v = n x d1 x π/ 60.000[m/s]
► Régime
n = v x 1.000 x 60 / π x d1 [tr/min]
► Vitesse d'avance :
s = n x P / 60.000 [m/s]
► Couple d'entraînement :
Mta= Faxiale x p / 2000 x π x η
Mte= Faxiale x p x η/ 2000 x π
► Comment calculer la capacité de charge d'une vis trapézoïdale ?

La capacité de charge des écrous pour vis trapézoïdales en polymères hautes performances dépend de la pression de surface, de la vitesse de glissement et de la température qui en découle. La fluctuation de la température dépend aussi de la durée de marche ainsi que du matériau choisi pour la vis et de sa conductivité thermique.
 
Vitesses de glissement des matériaux iglidur® en m/s :

Matériau iglidur®en rotation
en continu
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3

 
► Facteur p x v maximal admissible

Le facteur p x v et les fractions portantes de surface indiqués dans le tableau des dimensions permettent de déterminer la vitesse de glissement admissible et, avec elle, la vitesse de déplacement pour chaque taille de vis.
 
Valeurs indicatives pour l'utilisation d'écrous en polymères drylin® sans graissage (pour une course de 500 mm). Un facteur de correction devra être ajouté pour les courses très courtes ou très longues.

Durée de marche EDFacteur p x vmaxi[MPaxm/s]
100 %0,08
50 %0,2
10 %0,4
► Formules
Faxialeforce axiale
Padmpression de surface maxi admissible 5 N/mm2
préellepression de surface vraiment présente
pour la taille choisie
Ae réellefraction portante de surface de
l'écrou pour vis trapézoïdale choisi
Ppas
d1diamètre de flanc
Mtacouple d'entraînement [Nm] lors de la transformation d'un mouvement rotatif
en un mouvement linéaire
Mtecouple d'entraînement [Nm] lors de la transformation d'un mouvement linéaire
en un mouvement rotatif
vvitesse de glissement [m/s]
savance [m/s]
nvitesse de rotation [tr/min]
ηrendement
► Choix de la taille de vis souhaitée et calcul de la pression de surface effective :
préelle = Faxiale / Ae réelle [MPa]

Configurer en ligne :

Configurateur en ligne

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG