Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iSet, l'ingénierie complexe en toute facilité. Des packs en 3 clics seulement !

Gagnez beaucoup de temps et faites des économies avec nos packs chaîne porte-câbles. Pas besoin de chercher longtemps la série de chaîne adaptée et les accessoires allant avec. Nous nous chargeons de constituer l'ensemble. Tous les composants importants sont choisis avec soin et vont les uns avec les autres, des chaînes porte-câbles aux goulottes de guidage en passant par les éléments de fixation.
Cliquez sur le pack qui vous intéresse pour en savoir plus : visualisation du modèle interactif, fiches techniques et livre blanc, téléchargement CAO 3D.
iset

Courses jusqu'à 24 m avec le système modulaire igus

Packs E4.1 Convient tout particulièrement aux grues, à la manutention de matériaux, à la manutention de produits en vrac et à de nombreux autres domaines. Aussi comme alternative aux chariots à câbles.
Pack E4.1 pour courses glissantes, de 8 à 24 m

Guidage automatique, pour la transmission de l'énergie et des données

Pack autoglide 5 Convient tout particulièrement aux transgerbeurs, à l'intralogistique et aux grues. Aussi comme alternative aux rails conducteurs.
Pack autoglide 5 à guidage automatique, pour courses de 10 à 60 m

Système de chaînes porte-câbles encapsulé, à l'abri des intempéries

Pack basic flizz Convient tout particulièrement au guidage de l'énergie dans les racleurs, les dégrilleurs et autres équipements des stations d'épuration et centrales hydroélectriques. Aussi comme alternative aux enrouleurs de câbles à moteur.
Pack basic flizz encapsulé, pour courses de 10 à 100 m

Rotation jusqu'à 360 degrés dans un espace réduit, à l'abri de la corrosion

Pack PRM Convient aux petites machines de mesure et de manipulation, aux applications à caméras, etc. Aussi comme alternative aux solutions à collecteurs tournants.
Pack PRM pour les rotations jusqu'à 360 degrés.

Courses très longues, jusqu'à 200 m, et grande stabilité

Pack 4040RHD Convient tout particulièrement aux applications à fortes charges, aux grues STS, au génie mécanique général et à de nombreux autres domaines. Aussi comme alternative aux chariots à câbles.
Pack 4040RHDB pour courses très longues en roulement, de 25 à 200 m

Idéal pour les axes X et Y et le renforcement des gaines annelées

Packs pour fraiseuse CNC maison Chaînes adaptées, économiques pour les fraiseuses CNC maison.
Pack E2i.26 et B15i pour courses de
300 à 3000 mm. e-rib pour le renforcement des gaines annelées, section nominale de 36 mm.
 

Solution pour toutes les applications suspendues dans des milieux difficiles

Packs pour systèmes topdrive Guidage de l'énergie convenant aux systèmes topdrive
Pack e-loop® en tailles ELP.220.01.D, ELP.300.01.D, ELP.430.01.D

Tout savoir, très vite : solutions prêtes à installer pour l'Internet industriel des objets

Packs pour la maintenance prédictive Pour tous les équipements gourmands en entretien. 
Pack intelligent pour la surveillance de l'état et la maintenance prédictive

Compacité, pour le guidage de l'énergie, des données et de l'air dans un MÊME système

iSet micro flizz Convient aux portails industriels, aux portes coulissantes, aux stations d'épuration, au convoyage. Aussi comme alternative aux rails conducteurs.
Pack pour une longueur totale de 1 à 10 m

Courses autoportantes longues, système robuste, insensible aux vibrations et compact

iSet YE Pour les engins de chantier, les nacelles élévatrices, les chargeurs télescopiques, les plateformes de travail. Combinaison idéale entre polymère léger et acier robuste.
Pack pour une longueur totale de 6 à 18 m

Le nouveau standard pour les mouvements circulaires jusqu'à 380 degrés

Pack SRM Pour toutes les applications rotatives dans presques tous les secteurs avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 2,8 mètres.
Pack acier module rotatif SRM pour mouvements rotatifs jusqu'à 380 degrés.

Pour les courses verticales de 5 à 15 m sur pont lumière

Pack zigzag pour courses verticales jusqu'à 15 m Packs pour le domaine des scènes de théâtre et plateaux.
Avec équipement de sécurité répondant à DIN EN 17206 et au principe 315-390 de la DGUV en option.

Recherche par secteur d'activité


Vous êtes à la recherche d'un pack pour votre secteur d'activité ?
Vous le trouverez rapidement ici en utilisant les filtres.


Produits allant avec

Câbles chainflex

  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
  • A partir de 1 m de long, expédition à partir de 24h

smart plastics

  • Surveillance de l'état des machines
  • Finies les pertes de production coûteuses dues à des immobilisations imprévues des équipements
  • Réduire le temps et les coûts consacrés à l'entretien

Boutique chaînes porte-câbles avec plus de 100 000 références.
Les meilleures ventes chaînes porte-câbles. Une sélection de chaînes porte-câbles recommandées par nos clients et nous-mêmes.
Configurateur de chaînes porte-câbles. Conception simple et rapide de chaînes porte-câbles.
Base de connaissances. Les principales informations sur les chaînes porte-câbles ainsi que les questions fréquemment posées et leurs réponses.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG