Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iSet zigzag

Système de chaînes porte-câbles : zigzag

Contenu du pack :
chaîne porte-câbles série E4.28, éléments de fixation, séparateurs, serre-câbles, bac pour chaîne en zigzag, avec en option câble de sécurité en acier selon DIN EN 17206

Dimensions :
Largeur du bac : 410 mm
Longueur du bac : 2 000 mm
Hauteur de raccordement point mobile : 620 à 1 350 mm

Secteurs :
Théâtres, applications de levage

Nomenclature


DescriptionPhoto (exemple)
Maillons de chaîne :
E4.28.150.100.0
E4.1_E4-28-10-SA_0008.tif
Jeu de fixations
 
E4.1_E4-420-10-SA_0322.tif
Séparateurs, tous les 4 maillons
6 séparateurs 28.2.1, étroits
1 séparateur cranté 28.8.1
ECS_PROD_28-8_separator_1.tif
Bac pour chaîne en zigzag
ECS_PROD_iset_zick-zick_korb.tif

Caractéristiques et avantages

Le nouveau standard pour les scènes de théâtre et plateaux séduit par un poids nettement moindre sur les ponts lumière, une structure modulaire et des courses allant de 5 à 15 mètres. Viennent compléter le nouveau système des fixations pour les ponts lumière comprises dans l'ensemble, une tôle d'appui au niveau du point mobile et le pack sécurité répondant à DIN EN 17206 et au principe 315-390 de l'assurance accidents DGUV pouvant être commandé en option.
  • 30 % de poids de moins qu'avec la structure précédente
  • Prix réduit de 20 %
  • Système extensible et exigeant peu d'entretien

Plus d'informations


iSets

Autres packs de chaînes porte-câbles (vue d'ensemble)

Base de connaissances

Toutes les informations importantes sur les systèmes de chaînes porte-câbles


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG