Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iSet basic flizz | Courses de 10 à 100 m

Système de chaînes porte-câbles : basic flizz

Eléments du pack :
chaîne porte-câbles série E4.28, éléments de fixation, serre-câbles, séparateurs, goulotte de guidage encapsulée en inox, point mobile flottant (FTA), kits de montage, bras de point mobile réglable

Dimensions :
Hauteur intérieure : 28 mm
Course : 10 à 100 m
Largeur intérieure : 52 mm
Rayon de courbure : 100 mm

Applications :
Stations d'épuration, racleurs longitudinaux, pièges à sable, pièges à graisse, traitement des eaux usées, installations de galvanisation, grues, construction d'équipements, écluses
Boutique                        CAO 3D

Nomenclature


DescriptionPhotos (exemples)Quantité
Chaîne porte-câbles série E4.28E4.28.052.100.0 x 123 à 1101 maillons
Eléments de fixation916.809.1.052.VS.E.A2 x 1 jeu
Séparateurs28.1 x 124 à 1102 éléments
Serre-câblesCFB.001 x 1 pièce
Goulotte de guidage sans bande de glissementIE31.3134.E x 2 à 17 éléments
Goulotte de guidage avec bande de glissementIE31.3217.E x 1 à 16 éléments
Kits de montageIE31.3138.E x 5 à 35 éléments
Module point fixeIE31.3220.E x 1 élément
Point mobile flottant (FTA)IE20.2500.05.ST.05.E x 1 pièce
Bras de point mobile réglableIE20.2500.05.ST.05.E x 1 élément

Caractéristiques et avantages

basic flizz est un système complet d'alimentation en énergie mobile des racleurs, des tamis et autres équipements pour stations d'épuration et centrales hydroélectriques. Il est constitué d'une chaîne porte-câbles remplie de câbles chainflex éprouvés et guidée de manière sûre et fiable dans un carter en inox.
  • Système exigeant peu d'entretien pour les courses jusqu'à 100 m
  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Pas de contacts en l'absence de collecteurs tournants (enrouleurs de câbles à moteur par exemple)
  • Ajout ultérieur simple de câbles ou tuyaux, à tout moment
  • Réduction de la facture d'électricité : entraînement direct par le racleur, pas besoin d'entraînements supplémentaires (comme sur les enrouleurs par exemple)
  • Solution complète encapsulée et économique

Exemples d'applications


Produits allant avec

Câbles chainflex

  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
  • A partir de 1 m de long, expédition à partir de 24h

smart plastics

  • Surveillance de l'état des machines
  • Finies les pertes de production coûteuses dues à des immobilisations imprévues des équipements
  • Réduire le temps et les coûts consacrés à l'entretien

Plus d'informations


iSets

Autres packs de chaînes porte-câbles (vue d'ensemble)

Base de connaissances

Toutes les informations importantes sur les systèmes de chaînes porte-câbles


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG