Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Composants pour les stations de lavage résistants à la corrosion et aux produits chimiques

Les pièces utilisées dans les portiques de lavage, doivent résister à la saleté, à l'humidité, à la chaleur et aux produits de nettoyage. Nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers en polymères hautes performances vous permettent d'augmenter la sécurité de fonctionnement de vos portiques de lavage et de vos convoyeurs, ces produits étant résistants aux agents chimiques, aux températures et à la corrosion. Nos chaînes porte-câbles peuvent assurer le guidage de l'énergie, des données, de l'air comprimé, de l'eau et des produits de nettoyage. Nous pouvons aussi équiper nos systèmes de capteurs intelligents permettant une surveillance de l'état de votre machine et une maintenance prédictive. Contrairement aux paliers métalliques, nos paliers lisses polymères fonctionnant à sec n'ont pas besoin de graissage externe et d'entretien. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans les buses rotatives et les brosses de nettoyage.

Avantages des produits igus :

  • Absence de graissage et d'entretien pour un usage 24/7
  • Insensibilité à la saleté et à l'humidité
  • Résistance aux agents chimiques et à la corrosion
  • Faible poids
  • Amortissement des vibrations
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de l'unité
  • Configuration en ligne et durée de vie calculable

Produits pour les portiques de lavage

Chaîne porte-câbles E4

Chaînes porte-câbles

  • Peu d'usure, pas de vibrations et une grande stabilité
  • Pour les tout petits espaces de montage
  • Pour les courses longues
readychain

Systèmes confectionnés readychain

  • Réduction des coûts de fabrication
  • Logistique réduite à un minimum
  • Réduction du temps de montage
Vue d'ensemble câbles chainflex

Câbles pour les mouvements

  • Durée de vie calculable et configurable
  • Sur stock, à partir d'une longueur de 1 m
  • Câbles pour tous types de mouvements
Rotules lisses igubal

Rotules lisses igubal

  • Résistance à la poussière et à la saleté
  • 80 % de poids en moins qu'avec une solution en métal
  • Sans graisse et peu d'entretien
Guidages linéaires drylin

Guidages linéaires drylin

  • Pas de corrosion
  • Résistance à la saleté
  • Faible poids et robustesse
Roulements à billes xiros

Roulements à billes xiros

  • Résistance aux températures comprises entre -40 °C et +80 °C
  • Robustesse et résistance à la corrosion
  • Faible poids et entretien réduit

Des applications qui marchent


Etude de cas : fonctionnement prédictif sans surprises

Des chaînes porte-câbles intelligentes pour le tunnel de lavage de trains le plus moderne d'Europe

Découvrez en détail, dans cette étude de cas, comment plusieurs de nos chaînes porte-câbles évitent les immobilisations grâce à des capteurs intelligents dans le tunnel de lavage de trains de la compagnie ferroviaire luxembourgeoise.
 
Lire l'étude de cas

Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests

L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.

Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.

Plus d'informations

Pourquoi des chaînes porte-câbles ?

Augmenter la durée de vie de vos câbles, réduire les temps d'arrêt et améliorer la durée de vie d'ensemble. Les raisons ne manquent pas de faire appel aux chaînes porte-câbles pour le guidage des câbles dans votre application.
Plus d'informations

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer la durée de vie et afficher le prix et le délai de livraison
Démarrer


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG