My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688
Le guidage de l'énergie facile
flexible ... sûr ... fiable ... individuel

Systèmes de chaînes porte-câbles pour l'alimentation en courant à quai dans les ports

De plus en plus de ports sont confrontés aux demandes de la population en matière de protection de l'environnement. En même temps, des règlements plus stricts leur imposent de mettre en œuvre des technologies moins polluantes. Nos systèmes de guidage de l'énergie sur mesure destinés à alimenter en énergie les navires à quai permettent de réduire la pollution de l'air, le bruit et les vibrations. Une norme internationale veille à ce que les différents types de navires puissent être alimentés en courant quai dans les ports du monde entier. A l'heure actuelle, c'est la norme IEC 80005-1 qui régit l'alimentation en courant quai pour la moyenne tension et la norme IEC 80005-3 qui l'assure pour la basse tension.
 
Chaque port a ses propres caractéristiques. Les marées, la structure et les équipements varient d'un port à l'autre, d'un terminal à l'autre et d'un navire à l'autre. Chaque jour, les ports accueillent et gèrent des navires variant en termes de taille, de positionnement sur le quai et d'exigences quant à leur chargement et leur alimentation en courant quai. La réduction du travail de préparation et l'efficacité de l'accueil jouent un rôle essentiel pour la viabilité d'un port. L'alimentation en courant quai doit donc être à la hauteur dans un environnement aussi dynamique. Elle ne doit en aucun cas être un frein au bon fonctionnement du port.

Exigences posées à l'alimentation en énergie à quai de navires :

  • Utilisation simple
  • Flexibilité et mobilité
  • Compacité, même dans les espaces de montage restreints
  • Longue durée de vie et robustesse face au milieu ambiant

Depuis des années, igus met au point et réalise des systèmes de chaînes porte-câbles sur mesure pour le secteur maritime. Notre équipe est à votre service dans le monde entier pour vous conseiller et assurer la planification, le montage, l'inspection et l'approvisionnement en pièces de rechange.

Contacter un Technico-Commercial

Solutions d'alimentation en courant quai pour terminaux et navires


Terminaux pour containers

Terminal à conteneurs

Flexibilité et longue durée de vie

  • Alimentations en courant quai mobiles pour une flexibilité totale
  • Systèmes de guidage des câbles sans collecteur tournant pour une longue durée de vie

Plus d'informations


Terminaux offshore

Navires de ravitaillement offshore

Spécificité ou universalité

  • Systèmes de guidage des câbles pour un raccordement rapide et une vaste gamme d'applications, en fixe ou en mobile

Plus d'informations

Terminaux GNL

Terminaux GNL

Sécurité dans des conditions extrêmement rudes

  • Chaînes porte-câbles modulaires pour un emploi entre le quai et les FSU/FSRU
  • Robustesse avec un rayon de courbure donné

Plus d'informations

Nouveauté mondiale iMSPO

Système de courant quai mobile pour terminaux à conteneurs

Améliorer la technicité, baisser les coûts : Avec le système iMSPO, vous amenez enfin le courant quai au navire et non plus le contraire. Une prise unique mobile permet de connecter n'importe quel navire, peu importe où il a accosté. Vous bénéficiez d'une flexibilité totale et réduisez en même temps vos coûts d'installation et d'entretien.
 
Découvrez le système plus en détail dans le cadre d'une démonstration en direct sur notre terrain d'essai avec notre spécialiste sectoriel.

Fixer un rendez-vous

Nos solutions systèmes pour l'alimentation en courant quai

e-chain reel

e-chain reel

Flexibilité pour les alimentations en courant à quai existantes et nouvelles

Protection et guidage des câbles

Augmentation de la sécurité et de la durée de vie

e-spool shore power

e-spool shore power

Système sans collecteur tournant

Système insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations

Peu d'entretien et inspection facile

Alimentation en courant quai par e-spool®

Courses longues pour alimentations mobiles en courant quai

Courses allant au-delà de 800 m

Technologie éprouvée, durée de vie accrue, maîtrise des coûts

Structure modulaire

Alimentation en courant quai d'une barge pour gaz naturel liquéfié

Alimentation en courant quai d'une barge pour gaz naturel liquéfié

Réduction des émissions nocives

Durée de vie accrue et maîtrise des coûts

Sécurité accrue

Alimentation en courant quai d'une barge pour gaz naturel liquéfié

Chaîne porte-câbles offshore

Durabilité et robustesse sans incidence sur la flexibilité

Système optimisé en terme d'installation, d'inspection et d'entretien

Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux huiles et aux rayons UV

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

  • Système pouvant être ouvert et refermé en cas de besoin
  • Eléments tous échangeables séparément
  • Entretien simple


Services


Pages web liées