Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Paliers lisses iglidur® dans les chaînes de transmission

Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Ce proverbe est certes ancien, mais reste néanmoins vrai. Pour de nombreux constructeurs le plus grand point d'intérrogation n'est cependant pas la force du maillon.
 
La nécessité de graissage représente un bien plus grand obstacle pour les applications opérant en milieu alimentaire. En effet les cliquetis et claquements d'une chaîne de transmission ne sont pas gênant dans un grand huit mais peuvent être indésirable dans des applications industrielles ou en fonctionnement à proximité de l'utilisateur.
Grâce à nos paliers lisses polymères optimisés en termes tribologiques vous réduisez le niveau sonore généré par votre chaine de transmission et ce sans graisse.
 
Avantages des paliers lisses polymères dry-tech® dans les chaînes d´entraînement :

Pas de graissage nécessaire

Absence d'entretien

Bonne absorption des charges de bord

Résistance aux produits chimiques et à la corrosion

Matériaux conformes ISO 10993 type A, FDA et 10/2011 CE

Faible absorption d´humidité

Faible usure, longue durée de vie

Test d´oscillation
Usure [μm/1000 oscillations]

1

iglidur® W300

2

métallique roulé

3

PA 6.6 + PTFE


Température : 70°C
Vitesse (cycles/min) : 28,65 ; charge : 30 MPa
Angle : 60° ; surface Rz>6,3 ; arbre : C45

Test de rotation
Usure [µm/1000 tours]

1

iglidur® J

2

métallique roulé

3

POM + PTFE


Température : 70°C
Vitesse : 0,1 m/s ; charge : 5 MPa
Surface Rz>6,3 ; arbre : C45

Paliers lisses iglidur® sans entretien et fonctionnant à sec pour les chaînes de transmission

iglidur® G

Résistance élevée
à l´usure

Résistance à la saleté et à la poussière

Economique

iglidur® W300

Pour une durée de vie particulièrement longue

Frottement des plus faibles

Résistance à l'usure extrêmement élevée

iglidur® J

Amortissement des vibrations

Bonne résistance aux
produits chimiques

Faible absorption
d´humidité

iglidur® GLW

Faible absorption
d´humidité

Résistance à l´usure extrêmement élevée, notamment en présence de charges jusqu´à 20 Mpa

Résistance aux charges de bord

iglidur® Z

Grande résistance aux températures élevées

Pour les charges extrêmes

Pour les charges dynamiques élevées

iglidur® P

Faible absorption d'eau

Grande résistance aux charges

Économique

Faibles taux d'usure

Exemples de paliers lisses polymères iglidur® dans des chaînes de transmission

Chaîne de transmission
Chaînes de convoyage

iglidur® dans des chaînes à roulettes :

Des chaînes d´entraînement équipées de paliers lisses sont utilisées à bord de ces chalutiers pour le conditionnement du poisson.
 
Avantages des paliers lisses polymères iglidur® :

Résistance à l´eau de mer et aux produits de nettoyage

Sans lubrifiants

Absence d'entretien

Chaîne de transport
Rouleaux protecteurs dans des chaînes d´entraînement

Roulettes de protection iglidur® dans des chaînes de transmission :

Des paliers lisses polymères iglidur® peuvent aussi être utilisés comme rouleaux protecteurs pour que les chaînes puissent fonctionner totalement sans graisse.
 
Avantages des paliers lisses polymères iglidur® :

Amortissement des vibrations et silencieux

Sans lubrifiants

Faible usure

Chaîne de transmission
Chaînes de convoyage

iglidur® dans des chaînes des convoyages :

Les chaînes de convoyage utilisées dans les installations de lavage de bouteilles consignées résistent même aux produits de nettoyage les plus agressifs avec les paliers lisses polymères iglidur®.
 
Avantages des paliers lisses polymères iglidur® :

Résistant aux agents chimiques

Sans corrosion

Sans lubrifiants

Autres informations

Cet exemple d´application avec des paliers lisses iglidur® et bien d´autres se trouvent ici :

Recherche
Vous recherchez des exemples d'applications pratiques et éprouvées pour un secteur donné ?
Vous trouverez ici des applications réalisées par des clients. Vous pouvez les filtrer en fonction de vos besoins.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG