Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaînes porte-câbles légères pour les chariots cavaliers

Avec les chariots porte-conteneurs et les empileurs de conteneurs vides, les chariots cavaliers comptent parmi les chariots qui facilitent la manutention efficace des conteneurs dans les ports. Des charges lourdes sont soulevées entièrement sous la cabine du conducteur, créant aussi des courses longues.
Des chaînes porte-câbles de faible poids, d'une grande robustesse et d'une structure modulaire simple contribuent à améliorer la manutention, à augmenter la sécurité et à maintenir les coûts à un niveau bas.
Chariot cavalier

Chaînes porte-câbles légères et économiques pour les chariots cavaliers

Chaîne porte-câbles E4.1

Système de chaînes porte-câbles E4.1

  • Stabilité accrue malgré de plus petites dimensions
  • Longue durée de vie, même dans les milieux abrasifs
  • Système de chaînes porte-câbles modulaire pour une manutention simple
Plus d'informations sur la chaîne porte-câbles E4.1
E4 light

Système de chaînes porte-câbles E4/light

  • Épaisseur réduite des parties latérales créant un espace intérieur plus grand pour les câbles tout en réduisant le poids et le prix de la chaîne
  • Pour les courses courtes, les structures suspendues et les petites structures verticales en particulier
Plus d'informations sur la E4/light
Système de chaînes porte-câbles E4.1L

Système de chaînes porte-câbles E4.1L

  • Remplissage très facile pour un montage rapide
  • Poids moins élevé que celui de la E4.1 pour la même stabilité élevée
  • Structure ménageant les câbles
Plus d'informations sur la E4.1L
chainflex

chainflex pour les applications en mouvement

  • Câbles pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
  • Gamme très variée
  • Produits conçus pour les vitesses et accélérations très élevées, les courses longues et les milieux extrêmement difficiles
Plus d'informations sur les câbles chainflex
Câbles de puissance pour moteurs

Câbles de puissance pour moteurs

  • En grande partie avec une gaine extérieure en TPE pour les températures extrêmes
  • Grande résistance à l'usure pour une longue durée de vie
  • Calcul en ligne de la durée de vie. Avec 36 mois de garantie
Plus d'informations sur nos câbles de puissance pour moteurs
Câbles de commandes

Câbles de commandes

  • Toronnage en faisceaux à partir de 12 conducteurs
  • Longue durée de vie en l'absence d'effet tire-bouchon
  • Calcul en ligne de la durée de vie. Avec 36 mois de garantie
Plus d'informations sur nos câbles de commandes

Exemple d'application : durée de vie nettement plus longue grâce à une chaîne porte-câbles dans un chariot cavalier


Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.

Brochure : solutions pour les équipements portuaires

Autres produits susceptibles de vous intéresser

Ponts roulants
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG