Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaînes porte-câbles robustes pour palonniers

Utilisés avec des chariots cavaliers la plupart du temps, les palonniers permettent la manutention flexible de conteneurs de différentes longueurs. Les chaînes porte-câbles qui offrent une grande robustesse malgré une structure extrêmement compacte font leurs preuves pour le réglage exigeant peu d'entretien et durablement sûr des bras télescopiques du palonnier. Pour un équipement utilisé en extérieur comme le palonnier, il est important de disposer d'un guidage de l'énergie qui fonctionne de manière fiable et sans défaillance en service continu et en présence d'intempéries.
Palonnier et chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles légères et économiques pour les palonniers

E2/000

Système de chaînes porte-câbles E2/000

  • Grande robustesse et longue durée de vie des câbles
  • Montage aisé et universel
Plus d'informations sur la chaîne porte-câbles E2/000
Chaîne porte-câbles E4.1

Système de chaînes porte-câbles E4.1

  • Stabilité accrue malgré de plus petites dimensions
  • Longue durée de vie, même dans les milieux abrasifs
Plus d'informations sur la chaîne porte-câbles E4.1
chainflex

Câbles pour applications en mouvement

  • Câbles pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
  • Gamme très variée
  • Conçus pour les pires conditions climatiques
Plus d'informations sur les câbles chainflex

Exemple d'application : chaînes porte-câbles et câbles chainflex dans des palonniers


Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.

Brochure : systèmes de chaînes porte-câbles pour la logistique intermodale



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG