Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Structure spécifique pour les mouvements ultra dynamiques dans les chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles très stables et résistants à la corrosion, aux UV et à l'eau de mer

Chaîne porte-câbles en polymères d'une hauteur intérieure allant jusqu'à 350 mm pour des masses de remplissage allant jusqu'à 600 kg/m

Résistance à la corrosion et aux UV

Grande stabilité et sans entretien

Montage simple et longue durée de vie

Chaîne porte-câbles E4.1

Série E4.1

  • Robuste tout en étant plus légère que l'acier (jusqu'à 70 %)
  • Structure modulaire
Plus d'informations sur la chaîne E4.1
Chaîne porte-câbles E4/4 2828R

Série E4/4

  • Pour les courses longues dépassant 200 m et les applications tournées à 90°
Plus d'informations sur la E4/4
Chaîne porte-câbles P4

Série P4

  • Chaîne porte-câbles à roulettes profilées pour masses de remplissage très élevées (jusqu'à 30 kg/m) et vitesses très élevées (jusqu'à 10 m/s)
Plus d'informations sur la P4
Chaîne porte-câbles P4.1

Série P4.1

  • Chaîne porte-câbles à roulettes de nouvelle génération
  • Plus longue durée de vie : 375.000 km parcourus
Plus d'informations sur la P4.1
Chaîne porte-câbles offshore OSC

Chaîne porte-câbles offshore OSC

  • Tractions possibles : jusqu'à 187kN
  • Rayon de courbure de 750 mm pour les câbles
Plus d'informations sur la chaîne OSC
Chaîne porte-câbles 4040HD

Chaîne porte-câbles fortes charges (HD)

  • Extrêmement robuste
  • Produit standard pour les courses longues
Plus d'informations sur la chaîne HD
Chaîne porte-câbles ESD

Chaînes porte-câbles ESD

  • Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus strictes
Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles ESD


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG