Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Paliers pour bateaux à moteur


Système de direction

Système de direction Rotules lisses en polymère hautes performances, sans graisse et compensant les tolérances

Siège à suspension

Siège Guidages sur rails résistants à la corrosion sans lubrification externe

Soupapes (AGR et turbochargeur)

Clapets à biellette Biellette avec calotte résistante à l'usure pour un fonctionnement à sec sans entretien

Logement des trappes

Logement des trappes Palier cylindrique résistant à la compression dédié aux arbres en aluminium

Réducteur

Biellettes à pivot sphérique igubal dans une boîte de vitesses Biellettes à pivot sphérique à faible niveau sonore pour un fonctionnement à sec avec peu de frottement, sans lubrification externe

Réglage électrique du siège

Siège Chaîne porte-câbles légère pour les tout petits espaces de montage avec de toute petites hauteurs intérieures
Paliers lisses dans des actionneurs de boîte de vitesses et des tendeurs de courroie

iglidur G dans des actionneurs de boîte de vitesses et des tendeurs de courroie

Palier cylindrique sans graisse pour fortes charges de bord
iglidur J dans des flaps

iglidur J

Palier lisse polyvalent à très faible coefficient de frottement, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres
drylin QLA dans des flaps

Entraînement linéaire drylin QLA

Entraînement linéaire télescopique et sans graisse pour un réglage manuel ou électronique

Autres produits pour les bateaux à moteur

Palier cylindrique

  • Sans entretien et économique
  • Faible absorption d’eau
  • Résistance élevée

Table linéaire en inox

  • Matériau des paliers lisses au choix
  • Conformité aux exigences du FDA avec des paliers lisses en iglidur A180
  • Hautes températures avec des paliers lisses en iglidur X jusqu'à +250 °C

Couronnes d'orientation

  • Pour rotations horizontales
  • Couronnes d'orientation prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans graisse

Guidage linéaire pour arbres ronds en inox

  • Sécurisation par circlips
  • Douille fermée en inox
  • Matériau du film lisse : iglidur® J


Intérieurs de bateaux

Produits pour l'équipement intérieur

Seuls des éléments mobiles et compacts peuvent permettre d'utiliser au mieux le peu d'espace disponible dans un bateau, qu'il s'agisse de tables mobiles, de lits convertibles ou de parois de douche mobiles. Nous avons les paliers et les guidages de l'énergie qui vont permettre à tous ces mouvements de se faire de manière fiable.

À découvrir maintenant

Boîte de guidages linéaires

Contient des rails linéaires et des chariots, différents films lisses, un écrou avec vis et une roue dentée avec courroie
Commander

Retour à la page d'accueil

Page d'accueil avec des informations sur les avantages de nos paliers et d'autres applications réussies
Aperçu


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG