Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Applications modernes pour le secteur des machines-outils en présence de copeaux brûlants

Quand les copeaux générés lors du tournage, du fraisage ou du perçage viennent endommager les câbles placés dans la chaîne porte-câbles d'une machine-outil, la meilleure réaction est de faire appel à une gaine porte-câbles. Les gaines porte-câbles igus protègent efficacement les câbles en mouvement des copeaux auxquels ils sont exposés. Si ces copeaux sont brûlants, la meilleure réponse pour protéger les câbles des dommages et pour éviter les arrêts de machine coûteux est de faire appel à des chaînes porte-câbles igus en igumid HT, un matériau éprouvé. L'igumid HT évite que les copeaux d'une température allant jusqu'à 850° s'incrustent puisqu'ils glissent sur la chaîne sans y adhérer. Toutes les gaines porte-câbles E2 et E4 de la gamme standard sont disponibles en matériau HT résistant aux températures élevées, avec comme alternative la possibilité de mettre un couvercle en aluminium sur les gaines porte-câbles en polymères igus.
Contactez-nous si vous avez une application qui répond à ces critères.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Mitch Jönsson


E-Chains®
Chainflex®

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG