Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Composants pour les façades

Peu importe que le choix se soit porté sur des façades composites en aluminium ou sur des façades-rideaux en verre, le besoin en fonctionnalité, en technique et en qualité des bâtiments modernes ne cesse de croître : efficacité énergétique accrue, design moderne, durée de vie plus longue et absence d'entretien couplés à une baisse des coûts. Les façades font appel à des éléments de façade mobiles de plus en plus nombreux et les influences climatiques constituent un défi de taille à la résistance à la corrosion et aux intempéries des matériaux utilisés. Nous proposons des paliers et des rotules lisses en polymères hautes performances pour un emploi en intérieur et en extérieur. Ceux-ci conviennent particulièrement bien au logement de lamelles, sur les façades extérieures par exemple, et peuvent être utilisés sans problème, à sec et sans graisse supplémentaire, en présence de températures comprises entre -30 et +80 °C.
Embouts à rotule igubal dans une façade

Produits phares pour les façades

Vue d'ensemble de la gamme de rotules lisses igubal

Rotules lisses

  • Economies allant jusqu'à 40% par rapport aux rotules lisses en métal
  • 80 % de poids de moins qu'avec une solution en métal
  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la corrosion
Paliers lisses et rondelle

Paliers lisses et rondelles

  • Autolubrifiants et sans entretien
  • Economique
  • 10 000 tailles sur stock
  • Durée de vie calculable
Guidages linéaires miniatures drylin N

Guidages linéaires miniatures

  • Petite hauteur de montage comprise en 6 et 12 mm
  • Faible poids
  • Rails anodisés couleur argent ou noire
  • 4 largeurs de rails de 17 à 80 mm


Clients satisfaits

Lamelles brise-soleil Arcora

Paliers à longue durée de vie dans une façade à protection solaire innovante

L'entreprise française Arcora a mis au point un système de protection solaire durable et inédit qui se passe de la motorisation habituelle. Des paliers lisses, des rotules lisses et des guides linéaires igus sont utilisés dans les interfaces entre les éléments mobiles et fixes.
Lamelles brise-soleil du bâtiment technique E.ON

Paliers lisses sans entretien pour 1028 lamelles brise-soleil dans un bâtiment technique de la société E.ON

Pour réduire au maximum le travail nécessaire après l'installation de la façade extérieure, des paliers sans entretien étaient nécessaires pour les mouvements des lamelles verticales. Le choix s'est porté sur des paliers lisses en iglidur J en raison de leur lubrifiant incorporé car ils permettent d'obtenir un coefficient de frottement optimal sur la durée sans graissage ultérieur.
Vue d'ensemble applications dans le domaine des façades et des bâtiments

... autres clients satisfaits

Découvrez d'autres applications de nos clients dans le domaine des façades et des bâtiments dans lesquelles les paliers dry-tech tirent profit de leurs atouts, à savoir une longue durée de vie quelles que soient les conditions météorologiques, absence de corrosion et absence d'entretien.

Des produits testés en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus

Test de résistance aux charges, aux produits chimiques et de niveau sonore

Les paliers lisses iglidur, les guidages linéaires drylin et les biellettes à pivot sphérique igubal sont passés au crible dans le plus grand laboratoire de tests de polymères du secteur. L'accent y est placé sur l'examen des propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux et sur le test de modules. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée­de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.

Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG