Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Unités de dosage

De la séparation des récipients au soutirage en passant par le poste de dosage

igus propose un système modulaire de composants pour le logement linéaire et rotatif qui répond à tous les besoins de toute la ligne de conditionnement :

Des douilles linéaires en convoyage permettent par exemple d'avoir un positionnement exact des récipients lors de leur alimentation.
Des paliers lisses et des rotules lisses sans graisse sont utilisés par exemple dans la course linéaire du système de séparation des récipients, dans le logement de vis filetées, dans le mécanisme d'ouverture des clapets de peseuses associatives ou dans l'unité de dosage.
Des tables linéaires à vis à forte capacité de charge combinées à des douilles linéaires et à des chariots de guidage assurent le réglage du bras de remplissage.
Et des chaînes porte-câbles interviennent pour le guidage des câbles lorsque le réglage en hauteur des postes de remplissage doit être assuré en toute sécurité.

Différents postes et matériaux utilisés


Installations de dosage

Les postes de dosage sont l'un des modules d'un ensemble qui peut être constitué de différents modules en fonction des besoins. Ils vont donc généralement avec d'autres stations, entre la séparation des contenants, le remplissage et la séparation des couvercles,

Produits utilisés et exemples d'applications

Cette installation de mélange et de remplissage de la société Michael Rothdach GmbH montre bien les sections en amont et en aval du poste de dosage. Il s'agit avant tout de la séparation des contenants, du poste de remplissage et de la séparation des couvercles. Elles font appel à différents produits et solutions igus.
1. Séparation des contenants

2. Poste de dosage et de remplissage

3. Séparation des couvercles
Installations de dosage Les installations de miromatic remplissent automatiquement des contenants de produits alimentaires, de yaourt par exemple. Elles doivent remplir des critères stricts en matière d'hygiène et offrir une grande disponibilité.
Séparation des contenants

1. Séparation des contenants

La séparation des contenants utilise des paliers lisses iglidur. Ces paliers lisses en matériau iglidur J assurent le guidage précis du mouvement linéaire.
Poste de remplissage

2. Poste de dosage et de remplissage

La course verticale linéaire du réglage en hauteur du poste de remplissage est assurée avec des paliers iglidur (iglidur J). Une de nos  chaînes porte-câbles en polymèrese charge du guidage sûr des câbles.
Séparation des couvercles

3. Séparation des couvercles

La séparation des couvercles est assurée par des guidages linéaires ronds de type drylin R. Ces douilles sont en deux parties et facilitent ainsi le montage des équipements.

Remplisseuses

Le poste de remplissage s'articule autour du bras de remplissage qui remplit avec une grande précision différents contenants tels que seaux ou bidons de différents contenus pour les secteurs les plus variés.
Les installations ou postes de remplissage constituent souvent un module d'une plus grande ligne de conditionnement. Elles sont directement précédées d'autres opérations, l'alimentation en contenants par exemple.

Produits utilisés et exemples d'applications

L'installation de remplissage effectuant des tâches très variées, de l'alimentation en contenants au dosage et au remplissage à proprement parler, elle fait appel à une vaste gamme de composants, dont paliers, vis ou encore chaînes porte-câbles.
Trois de ces sections et les produits utilisés sont présentés ici en prenant l'exemple d'une installation de remplissage de la société Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG.
1. Alimentation en contenants

2. Poste de remplissage

3. Guidage de l'énergie pour les parties en mouvement
Remplisseuses Dans les installations de remplissage de la société Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG, une table à vis de notre gamme drylin assure le positionnement simple de la tête de remplissage de 80 kg au-dessus du contenant.
Alimentation en contenants

1. Alimentation en contenants

Dans le système de convoyage acheminant les bidons vers le remplissage, des rails de guidage de la gamme drylin W dissimulés assurent des mouvements fluides.
Poste de remplissage

2. Poste de remplissage

Des tables à vis drylin SLW sans graisse et résistantes à l'usure permettent un mouvement sûr et fluide du bras de remplissage. Elles sont composées de rails drylin W et de patins drylin W.
Guidage de l'énergie pour les parties en mouvement

3. Guidage de l'énergie pour les parties en mouvement

Des chaînes porte-câbles en polymère souples assurent la transmission fiable de l'énergie et des signaux aux parties de l'installation en mouvement.

Autres exemples d'applications réalisées par nos clients

Installation de nettoyage et de remplissage de fûts

Un module linéaire à courroie crantée drylin sans graisse veille à ce que la propreté règne lors du remplissage de fûts de bière

Bag forming, filling and sealing machine: Hygienic design of the format adjustment

On these horizontal forming, filling and sealing machines, the total freedom from maintenance over the machines' entire life cycle was particularly important for the customer.

Plain bearings for packaging machinery

Tribo-optimised polymer bearings for thermo-forming packaging machinery


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG