Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Des produits igus® en utilisation dans des installations de compostage et d'incinération de déchets
Les installation de compostage et d'incinération d'ordures doivent fonctionner sans le moindre problème en présence d'humidité, de saleté, de copeaux, de chaleur et de froid, pour ne citer que quelques unes des nombreuses influences climatiques auxquelles elles sont exposées, ceci afin d'éviter les arrêts coûteux. Le domaine du compostage ne saurait se passer de composants absolument fiables afin de ne pas déranger un processus de compostage complexe et en circuit fermé. L'objectif en est de créer un compost de qualité à partir de déchets biodégradables pour pouvoir utiliser cet engrais précieux dans le jardin ou en agriculture. Les systèmes en acier sont remplacés par des produits igus dans un nombre croissant de secteurs soumis à de fortes charges, en raison des qualités exceptionnelles de ceux-ci.

Avantages des produits igus :

  • Economique
  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Livraison rapide
  • Montage facile
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations

Bannière nouveautés 2022
iglidur M260
Palier aux parois épaisses pour les fortes charges et les milieux difficiles
Chaîne porte-câbles à roulettes maintenant disponible en une hauteur intérieure de 80 mm
Capteur de durée de vie low cost pour chaînes porte-câbles

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Ligne orange

Chaînes porte-câbles igus® dans une installation d'incinération d'ordures
Vos avantages :
  • Insensibilité à la corrosion
  • Structure modulaire économique
  • Longue durée de vie avec un entretien réduit au minimum
  • Résistance à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées
  • Matériau testé et éprouvé, avec garantie système igus®
  • Faible poids et stabilité élevée
  • Contrôle par le TÜV

Sélection de produits

rol e-chain®

rol e-chain®, rouler plutôt que glisser.

  • Vitesses jusqu'à 6 m/s
  • Disponible comme système confectionné prêt à monter
  • Résistance au roulement uniforme pour les applications dans la saleté
Câbles chainflex®

Câbles pour applications en mouvement chainflex®

  • Isolation optimisée en terme d'usure
  • Ame résistante à la traction et surmoulage par extrusion
  • Toronnage en faisceau
  • Gaine extérieure résistante à la flexion et à l'usure
Goulotte de guidage guidefast

guidefast & guidefast control

  • Système sûr et compact 
  • Pas de mélange des câbles 
  • Transmission de l'énergie, des données et des signaux
Plus d'informations sur guidefast
Plus d'informations sur guidefast control
 

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurez des systèmes de chaînes porte-câbles complets pour courses courtes ou longues et applications suspendues. Saisissez les paramètres liés à l'application et à son milieu et le configurateur de chaînes porte-câbles « système d'expertise chaînes porte-câbles » vous proposera des solutions adaptées pour votre guidage de l'énergie.

La gigantesque boîte d'échantillons les plastiques en mouvement

Rien ne vaut d'essayer : Le présentoir igus vous permet d'avoir directement sous la main les derniers produits les plastiques en mouvement pour votre secteur. 
 
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit

Exemples d'applications choisis


Produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests igus®

Tests de résistance aux agents des chaînes porte-câbles et des câbles - test dans de la bentonite

Plus d'informations

Pourquoi chainflex ?

Découvrez ici pourquoi les câbles chainflex® sont fiables et ont une longue durée de vie.

Service montage

Gagnez du temps et faites des économies au niveau du montage et de l'entretien de vos systèmes de chaînes porte-câbles !

Service ingénierie

Nous vous conseillons et vous proposons des solutions spéciales sur mesure pour vos applications !


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG