My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688
Solutions igus® dédiées au
secteur du cycle

Pièces en polymères hautes performances sans entretien, robustes et légères

Faire du vélo est bon pour l'environnement, bon pour la santé et à la mode. L'offre en vélos de différents types est maintenant vaste, des vélos cargos qui ne se contentent plus de transporter des marchandises mais emmènent aussi les enfants à la maternelle aux vélos de course pour le sport ou en ville en passant par les vélos tout terrain pour la sensation en loisir. Les robustes paliers lisses iglidur de la société igus sont un bon choix, quel que soit l'usage du vélo. Ils résistent à des charges extrêmement fortes, aux coups et aux impacts, ils permettent de réduire le poids et ils sont faciles à entretenir comme ils n'ont pas besoin de graissage. Leur grande résistance à l'usure en fait des compagnons fiables pour les vélos de sport bien sûr, mais aussi pour les vélos utilisés au quotidien.

Avantages des paliers lisses polymères igus :

  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la corrosion et à la saleté
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Grande résistance à l’usure
  • Durée de vie élevée, calculable


4 produits phares présentés dans une vidéo de 3 minutes

Nos innovations 2020 pour le secteur des deux-roues
Améliorer la technicité et baisser les coûts, par exemple avec des paliers lisses en iglidur E dans le cadre ou le pédalier, le matériau endurant amortissant les vibrations et offrant 20 % d'usure de moins que l'iglidur J.
 
Vous trouverez de plus amples informations sur ces nouveautés et sur d'autres sur notre stand virtuel d'une superficie de 400 m2. Vous pouvez en faire la visite virtuelle seul(e) ou en compagnie d'un de nos spécialistes. Prenez maintenant rendez-vous pour une visite virtuelle guidée avec conseil personnalisé :

Réserver une visite virtuelle

Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ?
Accéder à l'aperçu des nouveautés et au stand virtuel


Avantages des paliers lisses hautes performances igus® pour le secteur du vélo :

Fonctionnement à sec sans apport externe de graisse

Insensibilité aux coups et aux chocs (absence d'allongement et de blocage)

Faible poids par rapport aux douilles métalliques

Résistance à la corrosion et aux agents chimiques

Très grande résistance générale et à l'usure

Amortissement des vibrations


 

Paliers lisses polymères fonctionnant à sec dans un vélo/VTT

Domaines d'application des paliers lisses igus® et polymères hautes performances

Pédales, support de selle, freins, leviers de frein, suspension, fourches, dérailleurs... Les paliers lisses igus® sont déjà utilisés dans de nombreuses pièces des fabricants les plus divers. Découvrez ici quelques possibilités d'utilisation de paliers lisses polymères sur des VTT.

Pédales

Pédales

Paliers lisses en iglidur® J3 dans des pédales.

Support de selle

Support de selle

Paliers lisses en iglidur® J dans des supports réglables de selles.

Fourche à suspension

Fourche à suspension

Paliers lisses en iglidur® J4dans des fourches.

Dérailleurs

Dérailleurs

Paliers lisses en iglidur® G dans des dérailleurs.

Roues libres

Roues libres

Paliers lisses en iglidur® W300 dans des roues libres.

Poignées de frein

Poignées de frein

Paliers lisses en iglidur® G dans des poignées de frein.

Etriers de freins

Etriers de freins

Paliers lisses en iglidur® J dans des étriers de freins.

Freins cantilever

Freins cantilever

Paliers lisses en iglidur® G dans des freins cantilever.

Freins de vélo de course

Freins de vélo de course

Paliers lisses en iglidur® G dans des freins de vélo de course.

Freins à disques

Freins à disques

Paliers lisses en iglidur® H4 dans des freins à disques.

Articulation oscillante

Articulation oscillante

Paliers lisses en iglidur® J3 dans des articulations oscillantes.

Barres de liaison

Barres de liaison

Rotules lisses igubal® dans la barre de liaison régulant l'inclinaison en virage.


Des produits qui marchent dans le secteur des vélos

Vélo cargo chike avec paliers lisses iglidur et embouts à rotule igubal

Un vélo cargo électrique maniable exige peu d'entretien grâce à des paliers igus

La société chike était à la recherche de composants pour un nouveau train avant suspendu à direction inclinable qui permette au vélo d'être aussi maniable dans les virages qu'un vélo normal. igus y a trouvé la réponse : des embouts à rotule igubal au niveau des barres de liaison, des paliers lisses iglidur dans les bras transversal et dans le blocage de l'inclinaison. Contrairement aux solutions métalliques, les plastiques en mouvement permettent un fonctionnement durable et pratiquement sans entretien tout en étant légers et économiques.

Pédale de vélo Crank Brothers avec palier lisse iglidur

Performances constantes sur trail en présence de chocs, de boue et de poussière

Le fabricant de pièces premium pour VTT Crank Brothers était à la recherche d'une solution pour le logement des pédales. Insensibilité à la saleté, réduction du poids et durée de vie élevée en étaient les principaux critères. Les paliers lisses en iglidur JB ont permis à la société d'obtenir une durée de vie 8 fois plus longue qu'avec la solution précédente tout en réduisant le poids. Les paliers igus sont insensibles à la saleté et peuvent être nettoyés facilement sans en diminuer les performances pour autant.


Paliers lisses polymères igus® sans graisse et sans entretien pour les vélos

Palier lisse iglidur®G

Mouvement facile grâce à un faible coefficient de frottement

Fiable, sans entretien et insensible à la saleté

Passage des vitesses précis et rapide

Palier lisse iglidur® J

Résistance aux coups très fréquents et aux vibrations

Grande résistance à l'usure avec un faible coefficient de frottement

Très faible force d'arrachement

Palier lisse iglidur® J3

Grande résistance aux coups, sans allongement

Réponse toujours sensible

Stabilité dimensionnelle, pas de mouvement du logement

Palier lisse iglidur® H4

Résistance aux températures jusqu'à +200 °C

Insensibilité à la corrosion, pas de blocage

Grande résistance à l'usure

Palier lisse iglidur® W300

Insensibilité à la saleté

Résistance extrêmement élevée à l'usure et faible coefficient de frottement

Sans graisse et sans entretien

Rotule lisse igubal®

Absorption des vibrations

Compensation des angles et des tolérances

Faible poids, absence de graisse et donc insensibilité à la saleté

Votre composant dans la forme, la quantité et le matériau qu'il vous faut

Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.


Des produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests igus

Test d'endurance sous charge, de résistance aux agents chimiques et de fonctionnement silencieux
 
Les paIiers lisses iglidur sont passés au crible dans le plus grand laboratoire de tests de polymères du secteur. Les essais concernent avant tout les forces de traction et de poussée, le frottement, l'usure ainsi que la force motrice requise en présence de différentes vitesses et charges des paliers. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.
 
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.


Les paliers lisses polymères d'un vélo ont-ils besoin d'être graissés ? Quels avantages présentent-ils par rapport à leurs homologues en métal ? Vous trouverez des articles intéressants sur nos produits pour le secteur du vélo dans le blog igus.

Consulter l'article

Plus d'informations


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h