My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688

Légers
Sans graisse
Résistants à la corrosion

Solutions igus® pour bateaux de plaisance

Des plastiques en mouvement résistants à l'eau de mer et aux intempéries pour les bateaux de plaisance et autres véhicules aquatiques

Les impératifs auxquels doivent répondre les composants destinés aux bateaux de plaisance et autres véhicules aquatiques sont très particuliers. En effet, le milieu aquatique est très exigeant en terme de résistance aux intempéries et à la corrosion que ce soit pour un moteur, un hors-bord ou un système de gouvernail dans un bateau de plaisance. Tout produit igus entrant dans la construction de véhicules aquatiques devra être résistant à l'eau de mer et robuste pour tenir tête au mauvais temps. Il devra aussi être léger et fonctionnel pour pouvoir être utilisé à l'intérieur par exemple, notamment sur les bateaux de plaisance. Les bateaux de plaisance et autres véhicules aquatiques équipés de produits igus sont parés pour répondre à ces besoins, sur l'eau et sous l'eau.
 
Les systèmes de chaînes porte-câbles guident tous les câbles pour les réglages électriques de manière fiable et sûre. Les paliers lisses iglidur et les guidages linéaires drylin fonctionnent à sec et permettent d´actionner sans bruit et sans le moindre entretien portes coulissantes, hublots, systèmes de gouvernail, systèmes de levage ainsi que tous les autres composants montés pour tourner et pivoter. Les produits igus sont toujours 100% sans graisse, un avantage considérable pour les bateaux de plaisance. Leur design récompensé de nombreuses fois par le prix de design iF permet aussi aux produits igus de convaincre lorsqu'ils sont visibles sur les bateaux puisqu'ils sont disponibles en de nombreuses couleurs et finitions.

Contacter un Technico-Commercial

Mobilité sans graisse pour les bateaux de plaisance et autres véhicules aquatiques avec les plastiques en mouvement

Tous les produits igus bénéficient des avantages des plastiques en mouvement pour répondre aux besoins particuliers du milieu aquatique, peu importe qu'il s'agisse de prototypes pour un bateau de plaisance ou pour des bateaux de série, de composants seuls ou de systèmes prêts à monter tels que des modules linéaires à moteur.

  • Sans graisse durant toute la durée de vie
  • Résistance à la corrosion
  • Fonctionnement silencieux et glissement régulier
  • Montage simple et aisé
  • Nombreuses variantes, vaste gamme standard
  • Solutions clientes individuelles, du prototype à la fabrication en série

Produits igus dans des bateaux

Boîtes d'échantillons igus

Boîtes d'échantillons gratuits igus

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits pour la construction de meubles et le design industriel et demandez dès maintenant nos boîtes d'échantillons gratuits pour les paliers lisses polymères et la technique linéaire.
 
Demander maintenant la boîte d'échantillons dry-tech
 
Demander maintenant nos échantillons système modulaire linéaire drylin W

Produits pour bateaux

Produits igus pour bateaux de plaisance

Guidage compact

Guidages linéaires compacts drylin W

  • Résistants à la saleté et robustes
  • Montage simple
  • Faible poids et fonctionnement silencieux

readychain

Chaînes porte-câbles et câbles préconfectionnés

  • Câbles peu sujets aux défaillances
  • Chaînes porte-câbles robustes et sans entretien
  • Le guidage de l'énergie en toute sécurité

iglidur P

iglidur P

  • Produit économique et sans entretien
  • Faible absorption d'eau
  • Résistance élevée

drylin

Technique linéaire drylin

  • Résistance aux températures
  • Résistance aux agents chimiques
  • Sans graisse

Plateaux tournants

Plateaux tournants

  • Résistance aux températures élevées
  • Résistance aux agents chimiques
  • Grande résistance à l'usure

Guidages linéaires miniatures drylin N

Guidages linéaires miniatures drylin N

  • Faible hauteur de montage, entre 6 et 12 mm
  • Faible poids
  • 4 largeurs de rails de 17 à 80 mm

Solutions igus pour autres véhicules aquatiques


Exemples d'applications réalisées par nos clients

Plus d'informations


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h